Платформа эмуляции
Veloce Strato CS
Veloce Strato CS основан на специально разработанном чипе ускорителя CrystalX, который привносит инновации в платформу эмуляции, предлагая самые быстрые варианты проектирования на рынке в сочетании с гибкостью использования, детерминированной компиляцией и пропускной способностью до 40 миллиардов гейтов на уровне блейдов.
Свяжитесь с нашим отделом продаж 1-800-547-3000

Производительность и емкость для верификации микросхем
Современные микросхемы огромны и сложны, они обычно превышают 10 миллиардов шлюзов в сочетании со сложными программными рабочими нагрузками. Масштабируемая архитектура Veloce Strato CS поддерживает максимально возможные требования к пропускной способности: от 40 миллионов конфигураций шлюзов до более 40 миллиардов шлюзов.
Veloce Strato CS с одним лезвием
В дополнение к конфигурациям с несколькими стойками, описанным ниже, Veloce Strato CS также доступен в конфигурации с одним блейдом для пользователей, которым нужна такая же передовая производительность эмуляции Strato CS, но в меньшей конфигурации для ограниченного числа пользователей. Узнайте больше...

Максимальная емкость, масштабируемость и многопользовательский режим
Veloce Strato CS продолжает занимать лидирующие позиции в области производства систем, имитирующих самые крупные на сегодняшний день чипы. Veloce Strato CS основан на высокомасштабируемых и взаимосоединяемых блейд-серверах, обеспечивающих масштабирование пропускной способности от 40 миллионов шлюзов до более 40 миллиардов шлюзов. Модульная архитектура и многопользовательские возможности обеспечивают возможность круглосуточного совместного использования системы разработчикам и командам разных размеров по всему миру.

Идеальная посадка
Благодаря блейд-архитектуре Veloce Strato CS легко вписывается в современные корпоративные центры обработки данных. Он соответствует современным требованиям центров обработки данных, расположению горячих и холодных каналов, расположению стоек с воздушным охлаждением (без необходимости использования воды), стандартным кабелям для питания/сети и максимальной эффективности электропитания/шлюзов.

Максимальная производительность
Veloce Strato CS выполняет рабочие нагрузки и тесты до 5 раз быстрее по сравнению с платформой эмуляции Veloce предыдущего поколения. Архитектура CrystalX Chip, аппаратного и программного обеспечения Veloce разработана для обеспечения максимальной производительности эмуляции. Архитектура каналов комодели Veloce была усовершенствована, чтобы повысить требования к пропускной способности за счет увеличения скорости эмуляции и размера конструкции.

Готовы сегодня с кем-нибудь поговорить?
Мы готовы ответить на ваши вопросы.
Свяжитесь с нашим отделом продаж 1-800-547-3000
Присоединяйтесь к сообществу разработчиков IC
Присоединяйтесь к обсуждению новых тем, функций, контента и технических экспертов.
Обучение и поддержка
Получите доступ к подробным примечаниям пользователя к приложениям, учебным ресурсам и многому другому.
Консультации по EDA
Помогаем вам достичь максимального эффекта для бизнеса за счет решения сложных технологических и корпоративных задач с помощью уникального сочетания опыта разработки и проектирования и методологических знаний.