Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Платформа корпоративного прототипирования

Veloce Primo CS

Для проверки современных сложных конструкций SoC с помощью постоянно растущего программного обеспечения требуется новый класс аппаратной платформы верификации. Высокомасштабируемая корпоративная система прототипирования на основе ПЛИС, сочетающая быстрый и согласованный переход от эмуляции со значительным повышением производительности во время выполнения.


Свяжитесь с нашим отделом продаж 1-800-547-3000

Графический премьер HAV Hero
Ключевые характеристики

Масштабируемая емкость и высокая производительность

Архитектура Veloce Primo CS на основе блейд-серверов обеспечивает гибкость при выполнении любых рабочих нагрузок: от небольших IP-сетей до многомиллиардных проектов SoC. Общее программное обеспечение для компиляции и выполнения обеспечивает быструю разработку проекта. Veloce Primo CS, оснащенный ПЛИС AMD VP1902 Versal, повышает производительность во время работы в 5 и более раз.

Быстрая и надежная конструкция Bringup

Veloce Primo CS использует то же программное обеспечение для компиляции, что и Veloce Strato CS. Это не только обеспечивает полное соответствие между платформами, но и позволяет быстро переносить дизайн с эмуляции на создание прототипов, часто за несколько дней, а не месяцев. Veloce Primo CS также использует программное обеспечение для выполнения совместно с Veloce Strato CS, поэтому пользователь остается в одной среде на обеих платформах, что повышает удобство использования и производительность.

Кодирование личности

Производительность для простого выполнения рабочих нагрузок Software

Veloce Primo CS обычно работает с той же конструкцией примерно в 5 раз быстрее, чем Veloce Strato CS, обеспечивая полную загрузку ОС и выполнение рабочих нагрузок за меньшее время. Это делает ее идеальной платформой для ранней проверки программного обеспечения и интеграции аппаратного/программного обеспечения. Благодаря инновационной аппаратной архитектуре эта высокая производительность масштабируется в зависимости от емкости, независимо от размера конструкции, вы всегда будете получать прирост производительности.

У меня есть графический чип пользователя

Способность работать с любым дизайном, большим и маленьким

Veloce Primo CS использует архитектуру на основе блейд-серверов, обеспечивающую гибкость и масштабируемость, для сборки систем, соответствующих пропускной способности Veloce Strato CS, составляющей +40 В. Гранулярность одной ПЛИС и многопользовательские возможности позволяют эффективно выполнять разнородные рабочие нагрузки без потери емкости. Каждый блейд-сервер Veloce Primo CS может одновременно работать до 8 пользователей, то есть до 128 пользователей на полную башню.

производительность (изображение primo)

Ресурсы по теме

Готовы сегодня с кем-нибудь поговорить?

Мы готовы ответить на ваши вопросы.

Напишите нам

Свяжитесь с нашим отделом продаж: 1-800-547-3000 или 1-503-685-8000

Присоединяйтесь к сообществу разработчиков IC

Присоединяйтесь к обсуждению новых тем, функций, контента и технических экспертов.

Обучение и поддержка

Получите доступ к подробным примечаниям пользователя к приложениям, учебным ресурсам и многому другому.

Консультации по EDA

Помогаем вам достичь максимального эффекта для бизнеса за счет решения сложных технологических и корпоративных задач с помощью уникального сочетания опыта разработки и проектирования и методологических знаний.