Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Комплексные сетевые решения

Сетевые адреса Veloce

Veloce предлагает комплексный портфель средств верификации для рынка связи, включая внутрисхемные скоростные мосты, виртуальные решения и высокоскоростные трансакторы. Наши сетевые интерфейсы поддерживают проводной Ethernet, оптическую транспортную сеть (OTN), 5G и многое другое...

Почему Veloce для сетевых технологий?

В эпоху, когда искусственный интеллект (ИИ) и большие данные способствуют беспрецедентному технологическому прогрессу, сетевые и коммуникационные протоколы, такие как Ethernet, играют ключевую роль. Эти протоколы способствуют быстрой передаче огромных объемов данных между взаимосвязанными системами, обеспечивая эффективное обучение модели искусственного интеллекта, аналитику в реальном времени и беспрепятственные облачные вычисления.

Современные конструкции систем на кристалле (SoC) включают сетевые интерфейсы с высокой пропускной способностью, которые необходимо тщательно проверять, чтобы обеспечить соответствие меняющимся стандартам и реальным ожиданиям производительности. Поскольку скорость сети возрастает до 800 Гбит/с и 1,6 Тбит/с, традиционные методы проверки с трудом справляются с растущей сложностью аппаратных решений.

Инженеры по верификации используют сложные аппаратные платформы верификации (HAV), включая эмуляцию и прототипирование программируемых в полевых условиях матриц вентилей (FPGA), для проверки проектов до того, как они поступят в полупроводниковую систему. Эти методологии позволяют инженерам тестировать такие показатели производительности, как пропускная способность, задержка и соответствие новейшим стандартам Ethernet, оптической транспортной сети (OTN) и 5G в контролируемой и масштабируемой среде. Передовые решения по верификации Ethernet, способные обрабатывать высокоскоростную передачу данных и масштабируемые конфигурации портов, сыграют важную роль в формировании полупроводниковых технологий следующего поколения.

Компания Veloce HAV является лидером на рынке сетевых технологий и предлагает своим клиентам уникальные предложения. Решения Veloce HAV широко используются лидерами отрасли в области сетевых технологий и представляют собой комплексные сетевые решения от проводных сетевых решений, таких как Ethernet и OTN, до беспроводных сетевых решений, ориентированных на 5G. Эти решения доступны в виде внутрисхемных скоростных мостов, виртуальных решений или высокоскоростных трансакторов.

Наши сетевые решения Ethernet Solutions включают в себя:

  • Поддержка скоростей Ethernet до 1,6 Тбит/с с запатентованными возможностями переключения скоростей
  • Легко масштабируемое решение для проверки крупномасштабных сетевых проектов
  • Высокоточные измерения задержки и полосы пропускания
  • Расширенное формирование трафика Ethernet и управление физическим (PHY) уровнем
  • Полностью воспроизводимые возможности отладки

Ресурсы по теме

Готовы сегодня с кем-нибудь поговорить?

Наши специалисты по продуктам и продажам всегда готовы ответить на ваши вопросы.

Свяжитесь с нашим отделом продаж 1-800-547-3000 или 1-503-685-8000

Электронная почта: eda.sales.sisw@siemens.com

Присоединяйтесь к сообществу разработчиков IC

Присоединяйтесь к обсуждению новых тем, функций, контента и технических экспертов.

Центр поддержки

Центр поддержки Siemens предоставляет вам все в одном удобном месте: базу знаний, обновления продуктов, документацию, заявки на поддержку, информацию о лицензиях и заказах и многое другое.

Консультации по EDA

Помогаем вам достичь максимального эффекта для бизнеса за счет решения сложных технологических и корпоративных задач с помощью уникального сочетания опыта разработки и проектирования и методологических знаний.