IDE на основе Eclipse
Разрабатывайте и отлаживайте программное обеспечение с помощью IDE на базе Eclipse, интегрированной со средой сборки Yocto, для разработки модулей ядра/IP.
Innexis CodeBench предоставляет комплексное решение для разработки и анализа программного обеспечения на основе Eclipse IDE с интуитивно понятными мастерами для настройки проектов, разработки модулей, отладки и профилирования
Свяжитесь с нашим отделом продаж 1-800-547-3000

Улучшите раннюю разработку и проверку программного обеспечения, обеспечив полную видимость программного обеспечения с помощью передовых инструментов анализа и отладки как на виртуальных, так и на точных моделях оборудования: Innexis CodeBench обеспечивает:
Разрабатывайте и отлаживайте программное обеспечение с помощью IDE на базе Eclipse, интегрированной со средой сборки Yocto, для разработки модулей ядра/IP.
Быстрая и простая интеграция с ОС Linux с помощью встроенного дистрибутива на основе Yocto.
Отлаживайте и профилируйте несколько операционных систем и приложений одновременно, даже если они работают на разных ядрах.
Innexis CodeBench предоставляет разработчикам набор передовых аналитических инструментов для изучения проекта, профилирования, оптимизации производительности и энергопотребления, анализа времени и многого другого. Это дает им исчерпывающую информацию, которая помогает принимать решения на ранней стадии разработки аппаратного и программного обеспечения.

Современные системы могут генерировать огромные объемы данных о производительности, отслеживать, регистрировать и отслеживать данные мониторинга. Традиционные методы анализа требуют разработанных вручную сценариев анализа для анализа этих данных и проведения элементарного анализа. CodeBench Analyzer помогает автоматизировать процесс сбора и анализа, помогая понять эти данные.

CodeBench Analyzer собирает данные трассировки и профилей различных объектов и отображает системную активность на временной шкале. Анализатор CodeBench не зависит от операционной системы и может работать с данными из систем с нуля, RTOS или Linux®. Analyzer также поддерживает множество форматов данных, включая текстовый формат файла событий (EFF), Linux Trace Tool, новое поколение (LTTng) и значения, разделенные запятыми (CSV).