Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему именно приложение Veloce Power?

Приложение Veloce Power генерирует точные профили мощности, анализируя конструкцию в соответствии с реалистичными рабочими нагрузками и сценариями тестирования с использованием стандартных библиотек. Профилирование может быть нацелено на конкретные IP-адреса и подкомпоненты с разбивкой по регистру, тактовой частоте, памяти и комбинационным тенденциям мощности. Эти профили поддерживают анализ тренда мощности и обнаружение пиковых значений.

Кроме того, создается логическая тепловая карта, которая может указывать удельную мощность в любой момент времени моделирования. Тенденция изменения мощности тесно связана с электроинструментами, отключающими электроинструменты. Поскольку платформа Veloce имеет полную внутреннюю видимость, для достижения полной точности для обеспечения профилирования питания не требуется дополнительных возможностей эмуляции.

Этот поток доступен как для проектов на уровне передачи регистров (RTL), так и для проектов списков соединений на уровне шлюзов. Для глубокого анализа графический пользовательский интерфейс (GUI) для анализа трендов мощности позволяет использовать различные информационные панели, такие как динамика энергопотребления, тренд мощности и коэффициент переключения регистров (процентное соотношение переключателей Q от общего количества регистров). Такие функции, как идентификация и выбор часовых поясов, позволяют пользователю определять области интереса для дальнейшего анализа и создавать файлы часовых поясов для генерации стимулов и электроинструментов.

Ключевые особенности:

  • Создает тренды энергопотребления для RTL и Netlist в контексте реалистичных рабочих нагрузок и определяет периоды пиковой мощности.
  • Создавайте потоковые данные для прикладного программного интерфейса (API), базы данных быстрых сигналов (FSDB)/или формата обмена коммутационной активностью (SAIF) для электроинструментов и полной проверки энергопотребления SoC с помощью унифицированного формата питания (UPF).
  • Автоматически извлекает показатели охвата штатов и переходных штатов для выявления пробелов и разработки дополнительных сценариев их устранения.
  • Встроенные статические и динамические утверждения обнаруживают проблемы на ранней стадии, а усовершенствованные инструменты отладки (например, отключение повреждений и дампы осциллограмм с поддержкой x-aware) упрощают отладку на аппаратном и программном уровнях.

Ключевые атрибуты

Генерация данных для электроинструментов

Приложение Veloce Power App предоставляет выходные данные на основе файлов для циклического анализа мощности с использованием базы данных Fast-Signal Database (FSDB)/и для определения средней мощности с использованием формата Switching Activity Interchange Format (SAIF). API потоковой передачи также сокращают использование диска и время обработки, предоставляя последующим электроинструментам только важные данные.

Скриншот визуализатора HAV - отчет.

Проверка с учетом энергопотребления с помощью UPF

Полная эмуляция SoC с помощью Unified Power Format (UPF) позволяет выявить проблемы, связанные с питанием, которые обычно не учитываются при моделировании, особенно при длительных тестах и реалистичных рабочих нагрузках. Приложение Veloce Power App автоматически использует логику управления питанием с учетом энергопотребления и поддерживает как встроенные, так и внечиповые контроллеры управления питанием.

Графическое отображение мощности HAV.

Покрытие для проверки с учетом энергопотребления

Как и функциональная верификация, верификация с учетом энергопотребления предполагает всесторонний охват. Приложение Veloce Power App автоматически извлекает показатели охвата штатов и переходных штатов, помогая пользователям выявлять пробелы и разрабатывать дополнительные сценарии их устранения.

Графическое отображение мощности HAV.

Тематические ресурсы