Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Более быстрые профили питания

Veloce Powerstream App

Приложение Veloce PowerStream генерирует данные о питании для всей SoC на частоте сотен кГц на протяжении всей рабочей нагрузки программного обеспечения. Это позволяет проводить ранний анализ энергопотребления с использованием реальных рабочих нагрузок, что способствует принятию эффективных решений


Свяжитесь с нашим отделом продаж 1-800-547-3000

Радиатор установлен на печатной плате.

Почему именно приложение Veloce Powerstream?

Veloce Powerstream обеспечивает ранний анализ энергопотребления на уровне RTL на частоте 100 кГц с подробными ключевыми показателями мощности в течение всего времени реальных рабочих нагрузок. Кроме того, он позволяет выявлять ключевые области для дальнейшей детальной оценки мощности и создавать стимулы для электроинструментов, подписывающих сигналы. Это позволяет командам разработчиков узнать, как каждый отдельный блок RTL будет вести себя во всем контексте SoC во время реальных рабочих нагрузок. Эта информация может направить как разработчиков RTL, так и разработчиков программного обеспечения в области, представляющие интерес для их проектов, и принять меры по повышению энергоэффективности. Но по мере разработки основное внимание переключится на более точные значения мощности для точных силовых оболочек, термического анализа и упаковки. Veloce Powerstream определяет проблемные области, связанные с пиковой мощностью и возможными значениями ди/напряжения, а также побуждает электроинструменты к дальнейшему анализу.

  • Генерация тренда мощности и показателей мощности для полного SoC на частоте 100 кГц
  • Благодаря модульному воспроизведению и приложению PowerStream можно провести ранний анализ энергопотребления для полной версии SoC
  • VDA и KPI позволят отслеживать дизайн нескольких поколений и несколько редакций проекта
  • Стопроцентная видимость Veloce позволяет генерировать стимулы для электроинструментов без какого-либо влияния на производительность
  • Прямая интеграция с Power Tools

Ключевые атрибуты

Генерация данных для электроинструментов

Приложение Veloce Power App предоставляет выходные данные на основе файлов для циклического анализа мощности с использованием базы данных Fast-Signal Database (FSDB)/и для определения средней мощности с использованием формата Switching Activity Interchange Format (SAIF). API потоковой передачи также сокращают использование диска и время обработки, предоставляя последующим электроинструментам только важные данные.

Скриншот визуализатора HAV - отчет.

Проверка с учетом энергопотребления с помощью UPF

Полная эмуляция SoC с помощью Unified Power Format (UPF) позволяет выявить проблемы, связанные с питанием, которые обычно не учитываются при моделировании, особенно при длительных тестах и реалистичных рабочих нагрузках. Приложение Veloce Power App автоматически использует логику управления питанием с учетом энергопотребления и поддерживает как встроенные, так и внечиповые контроллеры управления питанием.

Графическое отображение мощности HAV.

Покрытие для проверки с учетом энергопотребления

Как и функциональная верификация, верификация с учетом энергопотребления предполагает всесторонний охват. Приложение Veloce Power App автоматически извлекает показатели охвата штатов и переходных штатов, помогая пользователям выявлять пробелы и разрабатывать дополнительные сценарии их устранения.

Графическое отображение мощности HAV.

Ресурсы по теме