Более быстрое закрытие страхового покрытия
Используйте анализ покрытия, чтобы оптимизировать планы проверки и гарантировать тщательное тестирование проекта.
Приложение Veloce Coverage and Assertion предоставляет обширный анализ усилий по тестированию и в сочетании с методами проверки на основе метрик выявляет ранние проблемы, которые на последующих этапах могут стать серьезными недостатками. Обеспечивая полноту верификации конструкции, вероятность успеха использования кремния при первой передаче кремния резко возрастает:
Используйте анализ покрытия, чтобы оптимизировать планы проверки и гарантировать тщательное тестирование проекта.
Легко переносите и объединяйте материалы и утверждения между этапами верификации моделирования и эмуляции.
Покрытие можно активировать и деактивировать на разных уровнях дизайна, что позволяет сосредоточиться на конкретных аспектах тестирования.
Приложение Veloce Coverage and Assertion обеспечивает покрытие кода, которое анализирует выполнение кода, а также функциональный охват и отслеживает выполнение определенных пользователем спецификаций. Достигнув высоких уровней этих показателей, можно обеспечить тщательный уровень тестирования.

Для тестовых стендов, в которых нет встроенных мониторов или средств проверки, утверждения можно использовать вместе с приложением Coverage and Assertion, отслеживающим количество их срабатываний. Кроме того, триггеры, основанные на утверждениях, можно использовать для активации поведения при срабатывании, например генерации осциллограмм или выполнения теста.

Приложение Coverage and Assertion позволяет не только активировать и деактивировать покрытие, но и объединять покрытия. Это дает возможность объединить все ранее собранные данные, чтобы получить более целостное представление о проверке. Покрытие, полученное от Questa и Veloce, также можно объединить.

Приложение Coverage and Assertion можно комбинировать с другими инструментами Siemens EDA для обеспечения полного тестирования конкретных аспектов проектирования. Например, приложение можно комбинировать с приложением Veloce Power для создания целевых рабочих нагрузок для тестирования питания системы и подсистемы.