Сопоставление аппаратного и программного обеспечения
Программное обеспечение сопоставления с профилями питания, показателями производительности и аппаратными сигналами позволяет проводить углубленный анализ системы.
Решение для отладки программного обеспечения, входящее в экосистему аппаратной верификации Siemens Veloce, обеспечивает эффективную совместную верификацию аппаратного и программного обеспечения, позволяя разработчикам программного обеспечения отлаживать встроенное программное обеспечение в сочетании с оборудованием, работающим в эмуляторе или корпоративной среде прототипирования.<br/>
Свяжитесь с нашим отделом продаж 1-800-547-3000

Veloce Codelink устраняет разрыв между программным и аппаратным обеспечением за счет интеграции с Visualizer. Эта среда обеспечивает унифицированный интерфейс отладки, позволяющий группам отслеживать выполнение программного обеспечения, устанавливать точки останова и анализировать взаимодействие между программными и аппаратными компонентами, высвобождая ценные аппаратные ресурсы для верификации и повышая эффективность команд проектирования и проверки. Veloce Codelink необходим для решения проблем интеграции аппаратного и программного обеспечения, основную причину которых часто бывает сложно определить.
Программное обеспечение сопоставления с профилями питания, показателями производительности и аппаратными сигналами позволяет проводить углубленный анализ системы.
В условиях современных микросхем с несколькими кристаллами и сложных систем на кристалле (SoC) командам нужны программные решения, не зависящие от поставщиков. Veloce Codelink не зависит от производителя процессора и подходит для любого процессора в конструкции
Veloce Codelink, совместимое с моделированием, эмуляцией и корпоративными прототипами, представляет собой универсальное и ценное решение для комплексной отладки и интеграции систем.
Сегодняшним командам верификации требуются платформы для отладки, позволяющие быстро и легко отлаживать сложные взаимодействия. Veloce Codelink позволяет именно это. Veloce Codelink и Veloce Ecosystem, предназначенные для тех членов группы по проверке, которые работают на стыке аппаратного и программного обеспечения, обеспечивают визуализацию программного обеспечения и корреляцию с такими аппаратными событиями, как профили питания, показатели производительности и аппаратные сигналы

Veloce Codelink позволяет группам по проверке и интеграции программного обеспечения отлаживать долгосрочные реалистичные рабочие нагрузки независимо от архитектуры или процессора в проекте. Благодаря поддержке ведущих архитектур, таких как Arm, RISC-V, и поддержке специализированных процессоров, Veloce Codelink является предпочтительным приложением для отладки программного обеспечения как для гетерогенных, так и для однородных проектов

Ограничены доступностью ресурсов эмуляции или прототипирования и доступом к ним? Veloce Codelink и его возможности отладки в автономном режиме решают эту проблему и предлагают все возможности проверки аппаратного и программного обеспечения, высвобождая ценные ресурсы для верификации. Возможность делиться этими ресурсами с членами команды также помогает обеспечить соблюдение сроков верификации и валидации.