Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Обзор

Проверка конструкции катапульты

Catapult предлагает линтовый и формальный анализ для проверки правильности ваших проектов C++/SystemC перед синтезом. Избегайте проблем проектирования, связанных с неинициализированным чтением памяти, доступом к массивам за пределами границ, неполными операторами переключения и проблемами QoR, которые могут возникнуть при написании кода для HLS.


Верификация на языке C++ сокращает расходы до 80%

Рекламный ролик с шашкой для дизайна катапульты
КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ

Формальный и статический линт для C ++/SystemC

Catapult Design Checker предоставляет несколько режимов проверки, которые устраняют необходимость отладки проблем в вашем проекте на основе моделирования. Проблемы с кодированием, QoR, а также потенциальные несоответствия и неоднозначности в C++/SystemC и RTL быстро обнаруживаются, что позволяет точно определить источник и причину.

НАЙТИ ПРОБЛЕМЫ С РАБОТОЙ

Статический линт для QoR

С

помощью Catapult Design Checker легко найти распространенные проблемы при программировании до синтеза.

статический линт для потока QoR: с помощью Catapult Design Checker легко найти распространенные проблемы при кодировании до синтеза.
Настраиваемый режим проверки

Сосредоточьтесь на конкретных проблемах

Catapult Design Checker позволяет пользователю настраивать и приоритизировать проверки, чтобы сосредоточиться на насущных проблемах и одновременно снизить уровень шума от уже известных проблем.

Блок-схема, показывающая этапы процесса индивидуальной проверки со стрелками, соединяющими различные фигуры и текстовые элементы.

Готовы поговорить о Design Checker?

На

любые ваши вопросы мы ответим!

Обучение катапульте по запросу

Учебная библиотека Catapult Highlevel-Synthesis (HLS) по запросу содержит набор учебных программ с модулями для ознакомления инженеров с HLS и верификацией высокого уровня.

Группа высокого уровня по синтезу и проверке

Группа для обсуждения тонкостей проектирования и проверки с использованием инструментов Siemens EDA HLS и HLV. Присоединяйтесь к обсуждению новых тем, функций, контента и технических экспертов.

Libs HLibs

Бесплатный и открытый набор библиотек, реализованных на стандартном языке C++ для проектирования аппаратного и программного обеспечения с побитовой точностью. Это открытое сообщество для обмена знаниями и интеллектуальной собственностью для HLS, которое можно использовать для ускорения исследований и проектирования.

Значок с голубой каплей воды и белым контуром книги.

Блог по проектированию и верификации HLS

Блог, посвященный методологиям и методам проектирования и проверки высокоуровневого синтеза (HLS) нового поколения.

гарнитура

Поддержка катапульты

Получите доступ к подробной документации, релизам, ресурсам и многому другому.

Консультации по EDA

Помогаем вам достичь максимального эффекта для бизнеса за счет решения сложных технологических и корпоративных задач с помощью уникального сочетания опыта разработки и проектирования и методологических знаний.