C++/SystemC Synthesis
Комплексный поток HLS, использующий C++ или SystemC в качестве исходных данных для проектирования и оптимально ориентированный на реализации ASIC, eFPGA или FPGA, настроенные на частоту и целевую технологию.
Catapult имеет самый широкий портфель решений для проектирования аппаратного обеспечения для синтеза высокого уровня на основе C++ и SystemC (HLS). Физически ориентированный режим Catapult с несколькими VT с оценкой и оптимизацией низкого энергопотребления, а также ряд ведущих решений по верификации делают Catapult HLS чем-то большим, чем просто «от C до RTL».
В последние несколько лет использование HLS для проектирования микросхем резко возросло, что было вызвано растущей сложностью проектирования и проверки, а также временем, связанным с давлением рынка. Catapult HLS позволяет разработчикам быстрее выводить свои чипы на рынок за счет сокращения общего процесса проектирования и проверки.
Решения Catapult Highlevel-Synthesis обеспечивают поддержку языков C++ и SystemC, независимость от FPGA и ASIC, оценку и оптимизацию мощности ASIC, а также новейшие технологии в области физических вычислений с несколькими VT и оптимизацию производительности для улучшения ваших проектов.
Ускорьте процесс проверки высокого уровня (HLV) с помощью известных и надежных методов с использованием платформы Catapult HLV. Сократите общее время и затраты на верификацию SoC до 80%, используя высокоуровневую проверку проекта, анализ кода и функций, а также статические и формальные методы.
Узнайте, как платформа высокоуровневого синтеза и верификации Catapult позволяет делать больше и делать это лучше. Узнайте об искусственном интеллекте и машинном обучении, глубоком обучении, компьютерном зрении, коммуникациях, видео и многом другом. Инструменты высокоуровневого синтеза и верификации Siemens (HLS и HLV) обеспечивают необходимое вам конкурентное преимущество.