Обзор
Calibre Stress Correction
Calibre Stress Correction использует машинное обучение и традиционные физические компактные модели для эффективного прогнозирования значений смещения в каждой из траншей и коррекции деформаций в траншеях для обеспечения технологичности устройств трехмерной памяти.
Свяжитесь с нашей технической командой 1-800-547-3000

Ключевые характеристики
Calibre Stress Correction анализирует и исправляет искажения глубоких траншей, прорезанных в трехмерных стеках для современных устройств памяти.
Полночиповое прогнозирование смещения траншей для коррекции напряжений
Calibre Stress Correction выполняет полное прогнозирование смещения траншей и выполняет необходимое выравнивание формы. Как движок машинного обучения, так и механизм моделирования с коррекцией напряжения могут обрабатывать миллиарды рабочих смен при полном использовании чипа.
-640x360.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=480&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
Интеллектуальное машинное обучение для решения сложных задач
Calibre Stress Correction оснащен нейросетевой моделью машинного обучения (ML), которая изучает исторические данные о перемещении траншей с предыдущей записи на пленку независимо от сложной причины сдвига. Изучение модели машинного обучения обеспечивает простой способ прогнозирования значений сдвига для коррекции напряжения на новой компоновке с использованием аналогичных правил проектирования и того же процесса.
-640x360.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=480&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
Прогнозирование на основе моделей без использования исторических данных
Calibre Stress Correction выполняет прогнозирование сдвигов с помощью компактной физической модели, когда предыдущая информация о смещении недоступна. Значения сдвига можно прогнозировать на основе физических параметров модели и окружающей информации о компоновке без каких-либо требований, вытекающих из предыдущих измерений сдвига.
-640x360.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=480&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
Готовы узнать больше о Calibre?
Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы! Свяжитесь с нашей командой уже сегодня
Звонок: 1-800-547-3000
Консультационные услуги Calibre
Мы поможем вам внедрить, развернуть, настроить и оптимизировать сложные среды проектирования. Прямой доступ к проектированию и разработке продуктов позволяет нам использовать глубокие знания в предметных и предметных областях.
Центр поддержки
Центр поддержки Siemens предоставляет все необходимое в одном удобном месте -
база знаний, обновления продуктов, документация, заявки на поддержку, информация о лицензиях/заказах и многое другое.
Проектирование и производство микросхем Calibre
Набор инструментов Calibre обеспечивает точную, эффективную и всестороннюю проверку и оптимизацию микросхем на всех технологических узлах и стилях проектирования, сводя к минимуму потребление ресурсов и сроки замены пленки.