Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Реалистичный дизайн и покрытие

Генерация синтетических макетов с помощью управляемого случайного метода

Calibre LSG создает компоновку, похожую на продукт, и (или) сложную компоновку, подчеркивающую особенности аварийного восстановления, предоставляет инженерным группам макеты для тестирования своих решений и обеспечивает сотрудничество между компаниями и командами путем обмена синтетическими тестовыми примерами без ограничений интеллектуальной собственности.

Эффективная интеграция процессов

Ускорьте раннюю разработку технологических узлов и DTCO

Calibre LSG обеспечивает настраиваемую пользователем генерацию макетов в случайном порядке для создания конструктивных тканей с чистотой DRC для разработки оптических и электрических тестовых чипов. Calibre LSG сокращает цикл создания тестовых чипов для измерения содержания кремния и ускоряет совершенствование технологических процессов.

Результаты испытаний кремния на чипе способствуют созреванию процесса
Валидация высокого качества

Разработка PDK и обеспечение качества

Calibre LSG можно использовать для качественной разработки набора правил DRC и улучшения PDK. Calibre LSG может создавать компоновки, очищенные от DRC, макеты, в которых подчеркиваются комбинации углов DR, а также макеты с преднамеренными нарушениями DR для проверки качества и полноты набора правил DRC.

Пример пропущенного нарушения при проверке DRC, обнаруженного макетами LSG (ложноотрицательное)
Раннее точное прогнозирование

Включите раннее обучение машинному обучению (обучение)

Calibre LSG предоставляет макеты, содержащие реальную информацию о горячих точках литографии, для обучения машинному обучению в тех случаях, когда реальные проектные данные недоступны. Наборы обучающих данных ML можно обогатить за счет улучшения покрытия пространства макета с помощью Calibre LSG, а точный движок машинного обучения можно обучить приложениям EDA ML для прогнозирования точек доступа на ранних этапах цикла разработки.

Машинное обучение, обученное с помощью LSG, имеет лучший охват (красный: пространство паттернов реального дизайна; красный+синий: пространство паттернов LSG)

Тематические ресурсы

Готовы узнать больше о Calibre?

Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы! Свяжитесь с нашей командой уже сегодня

Звонок: 1-800-547-3000

Консультационные услуги Calibre

Мы поможем вам внедрить, развернуть, настроить и оптимизировать сложные среды проектирования. Прямой доступ к проектированию и разработке продуктов позволяет нам использовать глубокие знания в предметных и предметных областях.

Центр поддержки

Центр поддержки Siemens предоставляет все необходимое в одном удобном месте -
база знаний, обновления продуктов, документация, заявки на поддержку, информация о лицензиях/заказах и многое другое.

Проектирование и производство микросхем Calibre

Набор инструментов Calibre обеспечивает точную, эффективную и всестороннюю проверку и оптимизацию микросхем на всех технологических узлах и стилях проектирования, сводя к минимуму потребление ресурсов и сроки замены пленки.