Компании-проектировщики постоянно сталкиваются с необходимостью быстрее выводить на рынок более совершенные проекты, быстрее доводить производство до серийного производства, используя все более сложные процессы внедрения, анализа и проверки для обеспечения производительности, надежности и технологичности проектирования. Для успеха на рынке крайне важно как можно быстрее создавать «чистые» проекты, но дожидаться получения подтверждения, чтобы узнать, насколько хорошо вы справились, пожалуй, будет наименее эффективным подходом. Кроме того, поиск и устранение ошибок в конце процесса проектирования может оказаться самым сложным и трудоемким этапом из-за сложности исправления ошибок в плотных макетах в условиях ужесточения правил проектирования.
Почему бы не найти и не исправить эти ошибки раньше? Проверка на этапе проектирования Calibre Shift Left обеспечивает целенаправленный выбор правил для выявления критических и системных проблем проектирования на этапах проектирования и внедрения. Этот сокращенный набор правил позволяет инженерам сосредоточиться только на соответствующих ошибках, игнорируя временные ошибки, которые исчезнут при последующем размещении и подключении компонентов проекта. Интеллектуальные отладочные сигналы позволяют разработчикам быстрее и эффективнее выявлять первопричину и определять оптимальные корректирующие действия. Автоматизированные, корректные по калибровке компоновки и исправления, которые аннотируются в базах данных разработчиков средств внедрения, позволяют проектным компаниям не привязывать дорогостоящие лицензии P&R к оптимизации проектирования. А поскольку в решениях Calibre Shift Left используются те же квалифицированные наборы правил и механизмы верификации Calibre, что и инструменты верификации Calibre, они обеспечивают тот же расширенный охват и возможности физической верификации.