Комплексный анализ проекта для оптимизации
Инструмент Calibre CMPAnalyzer позволяет разработчикам использовать результаты моделирования для визуального выделения и изучения различных эффектов CMP. Дизайнеры могут просматривать эти результаты слой за слоем и для выбранных областей макета. Они также могут просматривать указанные проверки точек доступа CMP, такие как проверки глубины фокусировки.
Автоматически определяет оптимальную стратегию наполнения
Используя данные моделирования толщины из симулятора, инструмент Calibre CMPAnalyzer определяет оптимальную стратегию заполнения и передает информацию в инструмент Calibre YieldEnhancer. Сочетание точных данных моделирования и инновационного алгоритма заполнения Calibre повышает параметрическую производительность при минимизации дополнительной емкости.

Визуальное отображение результатов анализа скоростей воздействия CMP
Данные, предоставляемые симуляторами CMP в инструмент Calibre CMPAnalyzer, позволяют разработчикам визуально выделять и изучать различные эффекты CMP. Дизайнеры могут просматривать эти результаты слой за слоем и для выбранных областей макета. Они также могут просматривать указанные проверки точек доступа CMP, такие как проверки глубины фокусировки.

Интегрировано для улучшения моделирования
Инструмент Calibre CMPAnalyzer интегрируется с паразитарной экстракцией Calibre XRC для создания комплексной трехмерной модели параметров межсоединений, которая в большей степени соответствует результатам анализа кремния. Инструмент Calibre xRC точно учитывает различия в толщине конструкции, что позволяет разработчикам использовать эту информацию для проверки сроков.

Готовы узнать больше о Calibre?
Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы! Свяжитесь с нашей командой уже сегодня
Звонок: 1-800-547-3000
Консультации по EDA
Помогаем вам достичь максимального эффекта для бизнеса за счет решения сложных технологических и корпоративных задач с помощью уникального сочетания опыта разработки и проектирования и методологических знаний.
Центр поддержки
Центр поддержки Siemens предоставляет вам все в одном удобном месте: базу знаний, обновления продуктов, документацию, заявки на поддержку, информацию о лицензиях и заказах и многое другое.
Проектирование и производство микросхем Calibre
Набор инструментов Calibre обеспечивает точную, эффективную и всестороннюю проверку и оптимизацию микросхем на всех технологических узлах и стилях проектирования, сводя к минимуму потребление ресурсов и сроки замены пленки.