Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Calibre Circuit Verification

Пакет Calibre Circuit Verification включает в себя сравнение компоновки и схемы (LVS), проверку надежности и удаление паразитов. Эти инструменты обеспечивают получение качественных результатов, а также интегрируются в EDA Siemens и сторонние продукты для моделирования схем и выполнения других требований.

Эволюция бренда процессоров EDA CPU - микрочип
Уверенность в калибре

Calibre Circuit Verification

Наш набор инструментов для проверки цепей точно и эффективно решает проблемы функциональной производительности в современных микросхемах. Инструмент Calibre NMLVS обеспечивает точное поведение схемы с точными параметрами устройства, а инструменты для удаления паразитов обеспечивают точное и высокопроизводительное извлечение, необходимое для всех стилей проектирования. Проверка надежности дополняет этот набор инструментов.

Продукты для проверки цепей Calibre Circuit Verification

Проверка цепей Calibre обеспечивает быструю и эффективную компоновку по сравнению со схематическими и паразитными решениями, гарантирующими успешное изготовление схем. Чтобы впервые добиться успеха, разработчики полагаются на точность прогнозов Calibre в отношении производительности и надежности кремния.

Подробнее о верификации цепей Calibre Circuit Verification

Технический документ

Будущее перехода от Verilog к LVS

По мере того как конструкции полупроводников становятся все более совершенными, а сложность SoC растет, проблемы с проверкой могут задерживать графики и снижать качество кремния. Verilog-to-LVS (V2LVS) от Calibre второго поколения представляет собой модульную параллельную архитектуру, которая значительно ускоряет перевод списков соединений, снижает использование памяти до 92% и обеспечивает улучшенную аналитику отладки. Новая отчетность, управление сетями электропитания и заземления и улучшение пользовательского интерфейса обеспечивают надежную и масштабируемую компоновку по сравнению со схематическим подписанием. В этом документе рассматриваются архитектурные инновации и достижения, ориентированные на пользователей, в новом V2LVS, подчеркиваются реальные преимущества для клиентов, повышение эффективности и план будущих возможностей цифровой верификации проектов.

Futuristic cityscape with tall skyscrapers and flying vehicles against a sunset sky
часто задаваемые вопросы

Часто задаваемые вопросы по верификации цепей Calibre Circuit

Начните