Производительность в 10 раз, эффективность вычислений в 3 раза, повышение эффективности PPA на 10%
Aprisa AI основывается на преимуществах Aprisa, заключающихся в корреляции, простоте использования и сокращении времени проектирования, и обеспечивает 10-кратное повышение производительности проектирования, повышение эффективности вычислений в 3 раза и улучшение результатов PPA на 10% по сравнению с традиционными рабочими процессами RTL-to-GDS.
AI Design Explorer автоматически определяет и реализует лучшие потоки RTL-GDS, которые позволяют повысить производительность, мощность и площадь проектирования (PPA) на 10% при проектировании усовершенствованных интегральных схем узлов и в соответствии с приоритетами разработчика. Интеллектуальные алгоритмы настройки позволяют использовать оптимальную стратегию внедрения, в 3 раза эффективнее использовать вычислительные ресурсы и сократить время подготовки проекта к записи.
Aprisa AI Design Explorer создает готовые к производству, читаемые, повторно используемые и настраиваемые процессы, которые превосходят разработанные экспертами процессы проектирования и на основе которых команды инженеров могут учиться. Он демонстрирует свои результаты в плане прозрачности, проверяемости и расширения опыта проектной группы.

Aprisa полностью интегрирована с системой искусственного интеллекта Siemens EDA. Generative AI Assist обеспечивает доступ к знаниям об инструментах, командам инструментов и передовым практикам цифрового внедрения, доступным на естественном языке в интерфейсе командной строки или графическом интерфейсе, не выходя из Aprisa.
Aprisa AI также обеспечивает выполнение команд и опций, предложенных помощником по искусственному интеллекту в документации, в реальном времени. Команды проверены Aprisa, и дизайнеры могут выполнять эти команды в загруженном проекте одним щелчком мыши.
Эта функция позволяет повысить производительность инженерных групп и быстро внедрить Aprisa и перейти от проекта к проекту.

Aprisa AI переопределяет поток RTL-GDS
Aprisa AI переопределяет цифровую реализацию RTL-to-GDS, беспрепятственно интегрируя искусственный интеллект в основу процесса. Aprisa использует передовое машинное обучение, обучение с подкреплением, генеративный искусственный интеллект и агенты для повышения производительности, сокращения времени записи и оптимального качества результатов (QoR).
Базовое машинное обучение/Усиленное обучение
Дифференцированное машинное обучение и инструменты усиленного обучения позволяют ускорить составление графиков и улучшить качество обслуживания, а также получить прозрачные и проверяемые результаты, готовые к производству.
Интегрированный генеративный ИИ
Интерфейс на естественном языке повышает производительность и обеспечивает быстрое развертывание и развертывание, используя графический интерфейс Aprisa и защищенную персонализированную среду.
Агенты искусственного интеллекта
Автономные агенты искусственного интеллекта в кратчайшие сроки выполняют проектные задачи, которые традиционно требовали интенсивных ручных усилий опытных дизайнеров. Результаты прозрачны для пользователя и настраиваются для обеспечения полной гибкости.
Давайте поговорим!
Обращайтесь к нам с вопросами или комментариями. Мы здесь, чтобы помочь!