Потоки проектирования упаковки IC
Для современных высокопроизводительных продуктов требуется усовершенствованная микросхема, использующая гетерогенный кремний (чиплеты) для интеграции в многочиповые пакеты HDAP на основе пластин. Различные вертикальные рынки часто имеют особые потребности и соответствующие процессы проектирования, как показано ниже.

Стандартные отраслевые процессы проектирования полупроводниковой упаковки
Усовершенствованная полупроводниковая упаковка имеет решающее значение для отраслей, где высокая производительность является обязательным условием.
Системные компании
Интегрируя функциональные возможности в комплектные системы, поставщики автомобилей могут расширить возможности электроники в компактном, надежном и недорогом форм-факторе. Компаниям, использующим специальные высокопроизводительные полупроводниковые устройства в свои системные печатные платы, такие как телекоммуникационные системы, сетевые коммутаторы, оборудование для центров обработки данных и высокопроизводительные компьютерные периферийные устройства, требуется гетерогенная интеграция для обеспечения производительности, размера и производственных затрат. Ключевым компонентом полупроводникового упаковочного решения Siemens является микросхема Innovator3D, позволяющая создавать прототипы, интегрировать и оптимизировать технологии микросхем и ASIC, корпусов и системных подложек для печатных плат, используя системную печатную плату в качестве эталона при распределении сигналов и распределении сигналов для получения лучших в своем классе результатов.
Снижение затрат также достигается за счет интеграции функциональности в системы в упаковке (SiP). Поставщики автомобильных подсистем используют этот факт при разработке технологий и продуктов mmWave.
Оборонные и аэрокосмические компании
Многочиповые модули (MCM) и System-In-Packages (SiP), разработанные в контексте их печатных плат для удовлетворения требований к производительности и размеру. Обычно используется военными и аэрокосмическими компаниями для удовлетворения требований к характеристикам и размеру/весу. Особенно важна способность создавать прототипы и исследовать логическую и физическую архитектуру перед переходом к физическому проектированию. Innovator3D IC обеспечивает быстрое прототипирование нескольких субстратов и визуализацию сборки для планирования и оптимизации MCM и SiP.
Кофты и литейные цеха
Разработка и проверка упаковки требуют сотрудничества с заказчиками конечных продуктов. Используя общие инструменты, которые обладают интеграцией и функциональностью, необходимыми для работы как в полупроводниковой, так и в упаковочной областях, а также путем разработки и внедрения проверенных проектных комплектов, оптимизированных для технологических процессов (таких как PADK и PDK), OSAT, литейные предприятия и их клиенты могут обеспечить предсказуемость и производительность проектирования, изготовления и сборки.
Компании по производству полупроводников без фабрик
Прототипирование и планирование полупроводниковых корпусов с использованием методологий STCO стали обязательными, равно как и потребность в PADK/PDK от литейного производства или OSAT. Гетерогенная интеграция критически важна для рынков, где ключевыми факторами являются производительность, низкое энергопотребление и/или размер или вес. Innovator3D IC помогает компаниям создавать прототипы, интегрировать, оптимизировать и проверять технологии микросхем, корпусов и эталонных подложек печатных плат. Возможность использования PADK/PDK для регистрации производства также имеет ключевое значение, а использование технологий Calibre обеспечивает стабильное качество и снижает риски.
3DBlox TM
Язык TSMC 3Dblox — это открытый стандарт, разработанный для обеспечения открытой совместимости инструментов проектирования EDA при проектировании гетерогенных интегрированных полупроводниковых устройств 3DIC. Siemens гордится тем, что является членом подкомитета, и готова сотрудничать с другими членами комитета и способствовать разработке и внедрению языка описания оборудования 3Dblox.
Узнайте больше о проектировании кремниевых интерпозеров
В этом видео вы узнаете о разработке кремниевых интерпозеров для гетерогенной интеграции 2,5/3DIC.