Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему электронные демпферные приводы с пружинным возвратом?

Наши электронные приводы пружинного возвратного клапана обеспечивают надежное управление системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Они обеспечивают крутящий момент от 20 до 160 фунт-дюйм и идеально подходят для амортизаторов экономайзера, крышных блоков и систем управления вентиляционными установками для эффективного управления воздушным потоком. Обеспечьте эффективную и безопасную вентиляцию с помощью наших энергоэффективных приводов. Обеспечьте точное управление воздушным потоком и важнейшие требования безопасности благодаря возможности быстрого 15-секундного возврата пружины. Это позволяет быстро закрыть амортизаторы для повышения безопасности и оптимизации энергопотребления. Сохраняйте соответствие требованиям наших приводов с полным рейтингом. Запатентованный адаптер самоцентрирующегося вала предотвращает скольжение, экономя время установки и сокращая расходы на техническое обслуживание. Эти приводы рассчитаны на более 100 000 полных тактов и обеспечивают долговременную работу и сводят к минимуму перерывы в работе.

Основные преимущества

Ускорьте завершение проекта

Сведите к минимуму затраты на установку с помощью нашего запатентованного адаптера для самоцентрирующихся валов. Эта функция обеспечивает быструю и надежную установку систем управления зданием для ускорения сроков реализации проектов.

Работайте непрерывно

Доверьтесь приводам, рассчитанным на более 100 000 полных тактов и 5 миллионов перемещений некоторых моделей. Наша конструкция обеспечивает долговечность и стабильную производительность для критически важных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Оптимизируйте различные устройства

Наши приводы легко интегрируются в амортизаторы экономайзера, крышные блоки и вентиляционные установки. Функции ручного управления в большинстве моделей обеспечивают необходимый контроль во время перебоев в подаче электроэнергии и непрерывность работы.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ