Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему невесеннее возвращение?

Непружинные приводы амортизаторов Siemens OpenAir обеспечивают надежное и энергоэффективное управление с крутящим моментом от 44 до 310 фунтов на дюйм, выбираемыми сигналами 0—10 В или 2—10 В, а также запатентованным адаптером самоцентрирующегося вала, предотвращающим проскальзывание. Усовершенствованные модели обеспечивают более длительный цикл работы, что обеспечивает долговечность.

Портфолио

  • GDE — 44 фунта на дюйм
  • GLB — 88 фунтов на дюйм
  • GEB — 132 фунта-дюйма
  • ГБ — 21 фунт на дюйм
  • GIB — 310 фунтов на дюйм
Изображение интерфейса цифровых инструментов для интеграции систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с различными значками и кнопками.

Основные преимущества

Ускорьте установку

Запатентованный адаптер для самоцентрирующихся валов, встроенные кабели и ручное управление позволяют техническим специалистам быстрее монтировать и ввод в эксплуатацию и получать стабильные результаты.

Повышение энергоэффективности

Низкое энергопотребление благодаря точным сигналам управления 0—10 В или 2—10 В снижает потребление энергии, сохраняя при этом комфорт и стабильность.

Масштабирование в большем количестве приложений

Крутящий момент от 44 до 310 фунтов подходит для боксов VAV, перепускных и изоляционных амортизаторов, крышных блоков и AHU с надежной производительностью.

Представленные возможности