Обеспечьте время работы в течение двух секунд
Обеспечьте быстрое открывание и закрывание в соответствии со строгими требованиями к воздушному потоку и безопасности.
Быстродействующие демпферные приводы OpenAir обеспечивают двухсекундный отклик, обеспечивая точное управление воздушным потоком и безопасностью жизнедеятельности в критических помещениях. Они рассчитаны на работу в режиме 24 В переменного тока/постоянного тока с универсальными сигналами и кабелями с номинальным напряжением, быстро устанавливаются и работают надежно.Портфолио (серия быстрого действия):
Реагируйте за две секунды, чтобы сохранить давление и безопасность в помещении в вытяжных шкафах и других критических средах.
Используйте кабели с пропускной способностью и конструкцию, обеспечивающую быстрый ввод в эксплуатацию, что обеспечивает надежную работу в сложных помещениях.
Выберите отказоустойчивую или отказоустойчивую работу с двухпозиционными плавающими сигналами 0—10 В, 2—10 В или 4—20 мА для беспрепятственной интеграции.
Обеспечьте быстрое открывание и закрывание в соответствии со строгими требованиями к воздушному потоку и безопасности.
Положитесь на надежную мощность привода, подходящую для лабораторных, приточных и выхлопных клапанов.
Используйте кабели с номинальным напряжением питания 24 В переменного тока/постоянного тока, чтобы соответствовать строительным стандартам без компромиссов.