Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему Climatix?

Climatix — это комплексное решение для управления системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для OEM-производителей, сочетающее контроллеры автоматизации, облачную платформу и интеллектуальную концепцию HMI в одной интегрированной экосистеме. Являясь частью портфеля Siemens Xcelerator, он включает три линейки контроллеров: отмеченный наградами S400 для бытового применения, C400 для максимальной функциональности в минимальном пространстве и C600 для самых требовательных установок и оборудования.

Встроенное облачное подключение через Climatix IC обеспечивает гибкую открытую платформу для использования собранных данных с открытым API для интеграции сторонних разработчиков. Решение SmartHMI обеспечивает унифицированный интерфейс для телефонов, планшетов, компьютеров и встроенных HMI в рамках единого рабочего процесса проектирования.

Основные преимущества

Ускорьте выход на рынок

Сократите сроки реализации проекта и сократите затраты за счет предварительно разработанных последовательностей и модульной конструкции, которые минимизируют трудозатраты на проектирование и обеспечивают быструю интеграцию и быстрое развертывание для производителей оборудования.

Обеспечьте устойчивую энергетическую эффективность

Обеспечьте высочайший уровень энергоэффективности оборудования HVAC за счет непрерывного мониторинга, профилактического обслуживания и оптимизации на основе данных.

Просто подключите установленную базу

Используйте встроенное облачное подключение через Climatix IC для безопасного удаленного мониторинга, диагностики и управления несколькими сайтами, повышения готовности к обслуживанию и раскрытия новых цифровых бизнес-моделей.

Представленные возможности

Часто задаваемые вопросы