Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему дроссельные клапаны?

Дисковые затворы Siemens идеально подходят для гидравлических систем. Мы спроектированы таким образом, чтобы изолировать поток с помощью герметичного отсека, регулирующего горячую и охлажденную воду, содержащую до 50% гликоля, в диапазоне от -40°F до 250°F.

Гидравлические системы часто сталкиваются с неэффективной изоляцией потока, потерей энергии и преждевременным отказом клапанов. Наши дроссельные затворы решают эти проблемы, обеспечивая повышенную производительность и эффективность. Обеспечьте герметичное отключение с нулевыми утечками, исключив потери энергии и продлив срок службы продукта.

A family of four is standing together in front of a building, smiling for a photo.

Ключевые преимущества

Оптимизация энергоэффективности

Наши клапаны обеспечивают герметичное закрытие с нулевой утечкой, исключая потери энергии и повышая эффективность вашей гидравлической системы.

Продлите срок службы продукта

Положитесь на клапаны, разработанные для повышения долговечности и продления срока службы. Воспользуйтесь прочной конструкцией и качественными материалами.

Сократите расходы

Воспользуйтесь нашей бесплатной услугой по заводской сборке и маркировке клапанов. Мы доставляем предварительно собранные и маркированные клапаны прямо на вашу рабочую площадку, экономя драгоценное время на установку и снижая общие расходы.

Избранные возможности