Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

HEITEC Energy App при поддержке Heitec

Компания HEITEC AG со штаб-квартирой в Эрлангене уже более 50 лет является примером передового опыта в области автоматизации, цифровизации, электроники и машиностроения. Компания HEITEC, в которой работает более 1200 сотрудников, разрабатывает индивидуальные решения, повышающие производительность и эффективность в различных отраслях. Сочетая автоматизацию с цифровым инжинирингом, HEITEC поддерживает компании на пути к «умному» производству. Являясь партнером Siemens Xcelerator Marketplace, HEITEC предлагает инновационные масштабируемые решения для подключенной и готовой к будущему отрасли.

Почему Система Smart Energy Management отвечает требованиям углеродного следа продукции?

Приложение HEITEC Energy App оптимизирует использование энергии в промышленности, муниципалитетах и коммунальных службах. Он объединяет существующие датчики и обеспечивает быструю установку с помощью QR-кодов. Совместимый с IDX, он соответствует требованиям PCF и CSRD KPI. Приложение генерирует отчеты DIN EN 16247, собирает данные на уровне машин и обрабатывает информацию для Индустрии 4.0 и цифровых двойников. Компания предлагает масштабируемое решение для интеллектуального управления энергопотреблением, имеющее право на финансирование по стандарту ISO 50001.

Энергетика HEITEC

Преимущеста

  • Простая интеграция в существующую инфраструктуру
  • Расчет PCF и отчетность о соответствии подтверждают соответствие.
  • Подготовлено к будущим требованиям PCF и CSRD

Избранные возможности

Практическое применение

Select...

Сокращение производственных затрат на продукт

Приложение HEITEC Energy App решает проблемы энергетики и ESG в сфере продуктов питания и напитков путем оптимизации потребления, сокращения расходов и повышения устойчивости. Он объединяет датчики, обеспечивает быструю настройку QR и защищает данные PCF/CSRD. Соответствует стандарту ISO 50001, регистрирует использование оборудования в непосредственной близости от машины и создает отчеты по стандарту DIN EN 16247