Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

EcoHash - Thinking ahead in energy utilisation при поддержке HASHLYNK

HASHLYNK разрабатывает интегрированные решения для эффективного использования возобновляемых источников энергии в современных энергетических системах. Сочетая оборудование промышленного класса с интеллектуальным программным обеспечением для управления, HASHLYNK позволяет преобразовывать избыточную возобновляемую энергию в полезную тепловую и вычислительную мощность, повышая общую эффективность и экономическую жизнеспособность системы. Решения предназначены для беспрепятственной интеграции в существующие инфраструктуры и направлены на масштабируемость, автоматизацию и долгосрочную надежность. HASHLYNK создан междисциплинарной командой, обладающей опытом в области машиностроения, электротехники и строительных технологий, разработки программного обеспечения и делового администрирования.

Почему Превратите избыточную энергию в доход и полезное тепло?

EcoHash преобразует избыток электроэнергии из возобновляемых источников в доход и полезное тепло с помощью контролируемых вычислительных нагрузок, управляемых контроллером HashLink Controller и интегрируемых с системами Siemens. Сгенерированная вычислительная мощность передается в сеть Биткойн. EcoHash снижает сокращение выбросов, увеличивает стоимость электроэнергии в евро за кВтч, поставляет тепло для использования на объекте и сокращает окупаемость проектов, поддерживая гибкие энергетические активы.

Преимущеста

  • Более высокая стоимость киловатт-часов по сравнению с потреблением электроэнергии в сеть составляет около 0,20 евро/кВтч (в среднем за 4 года) за счет преобразования избыточной мощности в контролируемую вычислительную мощность даже в тех случаях, когда экспорт сетей ограничен или запрещен.
  • Рекуперация тепла с добавленной стоимостью: обеспечивает подачу при температуре до 80 °C при КПД ~ 95%, сокращая расходы на отопление и увеличивая собственное потребление возобновляемых источников энергии.
  • Более быстрая окупаемость за счет увеличения отдачи в евро за кВтч, предотвращения сокращения выбросов и рекуперации тепла; масштабируемость от 20 до 60 кВт на единицу и возможность каскадного расширения.
  • Автономное управление избыточной нагрузкой — обнаруживает избыточную энергию и автоматически передает ее вычислительным системам и отоплению. Исключает ручную балансировку и легко интегрируется в существующие активы и установки Siemens Energy Manager.
  • Двусторонняя оценка стоимости каждого киловатт-часа: каждая избыточная единица приносит доход от вычислений, обеспечивая при этом полезное тепло, превращая потраченную энергию в доход и снижая затраты на отопление.

Избранные возможности

Практическое применение

Select...

Сокращение объемов распределения электроэнергии

EcoHash поглощает избыточную возобновляемую энергию во время перегрузки сети, преобразуя ее в вычислительные ресурсы и тепло. Это снижает сокращение выбросов, стабилизирует распределение и увеличивает стоимость киловатт-часа.

Часто задаваемые вопросы

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты

Предварительные условия

Для маршрутизатора Skylance требуется локальная сеть или SIM-карта в зависимости от выбранного варианта настройки

Тепловая вставка ≥1 дюйм; для каждого варианта подключения требуется подготовка

Требуется возобновляемая мощность ≥100 кВт или более 100 000 кВтч в год избыточной энергии

Для установки требуется сухая, защищенная от атмосферных воздействий площадь около 10 м²

400 В, трехфазное соединение с напряжением ≥160 А через разъединитель предохранителей NH