Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Layout & Workstation Planning-Plattform при поддержке Halocline

Halocline — это стартап по разработке программного обеспечения, чье решение виртуальной реальности с одноименным названием позволяет создать реалистичную виртуальную фабрику. Промышленные инженеры используют Halocline для оптимизации производственных и сборочных процессов в цифровом двойнике своего завода. Это приводит к значительному сокращению этапов планирования, улучшению валидации и повышению эффективности производственных процессов.

Почему Предоставьте инженерам возможность планировать цифровое, быстрое и экономичное?

Создавайте и оптимизируйте цеха и рабочие места за считанные минуты
Импортируйте свои данные, используйте нашу библиотеку или создайте трехмерную геометрию в Halocline
Поделитесь информацией о своей цифровой фабрике и обсудите ее с заинтересованными сторонами

Преимущеста

  • Ускорьте производственные процессы на 25%
    Сократите время и стоимость процессов планирования на 75%
  • Общее понимание с самого начала позволяет быстрее выявлять ошибки при планировании, экономить время и поддерживать цифровой двойник производства, готовый к использованию в других системах.
  • Экономьте транспортные расходы
    Сократите время выхода на рынок
    Общайтесь эффективнее

Избранные возможности

Case Study

В Halocline планируется построить «умную фабрику»

Планирование умного производства в Witzenmann

На головном заводе Witzenmann в Германии необходимо было запланировать 23 700 м² площадей и современное экологически безопасное интеллектуальное производство.

Практическое применение

Select...
Автоматический анализ MTM с помощью VR-моделирования

FESTO | От проектирования рабочего места до анализа MTM

С помощью Halocline компания FESTO решает проблему ранней валидации сложных сборочных систем.
На 75% быстрее, чем их мастерские по изготовлению картона.