Spectrum Power Transmission Management — это интегрированная программная система для управления, организации и оптимизации сетей электропередачи. Оно повышает эффективность и отказоустойчивость сетей электропередачи за счет интеллектуального и рационального использования всех доступных данных. Система обеспечивает оценку состояния сети в реальном времени, что позволяет оценить и выбрать оптимальные меры для обеспечения стабильности сети.
Система Spectrum Power Transmission Management разработана с помощью многоуровневых мер безопасности, основанных на стандарте IEC 62443-3-3, и непрерывного технического обслуживания. Он легко интегрируется с ИТ-системами в соответствии с международными стандартами. Возможности Spectrum Power можно легко расширить с помощью модулей Gridscale X для обеспечения гибкости, ориентированной на будущее.