Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему рейтинг динамических линий Gridscale X Dynamic Line Rating?

Программное обеспечение Gridscale X Dynamic Line Rating рассчитывает и прогнозирует пропускную способность воздушных линий в режиме реального времени на основе текущей местной погоды и условий окружающей среды. Увеличьте пропускную способность линий на 10-15% более чем в 90% случаев, сократив разрыв между срочными потребностями в мощности и сроками расширения сети.

Это модульное совместимое решение интегрируется в существующие рабочие процессы ИТ/ОТ систем управления сетями и других приложений, обеспечивая гибкость без привязки к поставщикам. Система Dynamic Line Rating совместима с моделями Spectrum Power и Gridscale X, что обеспечивает более эффективное управление оператором и высокую стабильность сети.

Ключевые преимущества

Увеличить пропускную способность линии

Dynamic Line Rating может повысить текущую пропускную способность линий и снизить затраты на редиспетчеризацию. При использовании нашего программного обеспечения Dynamic Security Assessment операторы могут оценить проблемы до достижения температурного предела.

Соблюдайте требования

Dynamic Line Rating соответствует международным стандартам и рекомендациям (например, IEEE, CIGRE). Мы можем помочь вам предоставить регулирующим органам расчетные рейтинги в соответствии с региональными требованиями.

Масштабируйте по мере необходимости

Используйте общие данные о погоде, локальные измерения и данные отдельных датчиков. Анализируйте любое количество рейтинговых баллов, от отдельных высоковольтных линий до целых сетей, на уровнях субпередачи и передачи.

Избранные возможности