Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему именно VB1?

Генераторное распределительное устройство VB1 представляет собой универсальное решение для параллельных генераторных установок, часто используемых на гидроэлектростанциях и проектах по модернизации. Электростанции с несколькими генераторами или вспомогательными фидерами требуют высокой коммутационной способности и эффективного пространства. Гибкая, расширяемая модульная концепция и компактная конструкция VB1 отвечают этим требованиям. Адаптируйте гибкую расширяемую модульную концепцию VB1 к вашим конкретным потребностям, поддерживая мощность до 140 МВт. Обеспечьте высокую личную и эксплуатационную безопасность с помощью внутренней дуговой классификации. Компактная конструкция, не требующая обслуживания, сокращает пространство и снижает эксплуатационные расходы.

Ключевые преимущества

Оптимизация для нескольких генераторных систем

Управляйте несколькими параллельными генераторными системами и вспомогательными фидерами. Оптимизируйте распределение электроэнергии в сложных установках для повышения общей эффективности системы и эксплуатационной надежности вашего объекта.

Обеспечьте гибкие и адаптируемые установки

Реализуйте расширяемую модульную концепцию с компактной настраиваемой конструкцией. Установите распределительное устройство в помещении или на улице, легко адаптируясь к конкретным требованиям вашего объекта и будущим потребностям расширения.

Сократите эксплуатационные расходы за счет минимального обслуживания

Воспользуйтесь преимуществами конструкции, не требующей технического обслуживания, для сокращения потребностей в регулярном обслуживании и связанных с этим затрат на рабочую силу. Это снижает общую стоимость владения и обеспечивает непрерывную и надежную работу энергосистемы.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Компактный и безопасный: узнайте о преимуществах

Надежная обработка высоких номинальных токов

Работайте с номинальным номинальным током до 5800 А для надежной работы в требовательных системах производства электроэнергии. Обеспечьте стабильное и эффективное распределение электроэнергии в ваших системах для обеспечения непрерывной работы.

Изящное распределительное устройство промышленных генераторов с чистыми линиями, подчеркивающее повышенную безопасность и производительность электрической системы.

Обеспечьте высокую личную и эксплуатационную безопасность

Защитите персонал и операции с помощью внутренней классификации дуг до IAC A FLR 72 кА 0,1 с. Эта конструкция, проверенная на дуговые неисправности, обеспечивает высокую эксплуатационную готовность LSC 2A, защищая вашу инфраструктуру и персонал.

Насосное хранилище VB1.

Интеграция с различными способами подключения

Беспрепятственное подключение с помощью кабеля, шинного канала, шины с твердой изоляцией (SIB) и изолированной фазированной шины (IPB). Гибко интегрируйтесь в различные конфигурации установок и проекты модернизации.

Система автоматических выключателей с распределительным щитом генератора и различными электрическими компонентами.

Изучите ресурсы