Почему HB1-C?
HB1-C — это система автоматических выключателей генератора, универсальное решение с болтовым креплением для проектов по модернизации до 72 кА. Он адаптируется к приложениям по производству электроэнергии.
Проекты по модернизации часто сталкиваются с трудностями при интеграции нового оборудования из-за ограниченного пространства и конструкции. Решите эту проблему с помощью обширных настроек HB1-C: установите его вертикально или горизонтально и отрегулируйте I-образную или L-образную форму в соответствии с существующими шинными соединениями для беспрепятственной интеграции.
Компактные размеры HB1-C соответствуют устаревшим интерфейсам GCB, что упрощает модернизацию. Сократите эксплуатационные расходы до 75% с помощью вакуумной технологии, не требующей обслуживания. Повысьте безопасность и соответствие требованиям с помощью встроенных разъединителей и заземлителей, соответствующих стандартам IEC/IEEE 62271- 37-013:2021