Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

FortiGate VM при поддержке Fortinet

Основанная более 20 лет назад в Саннивейле, штат Калифорния, компания Fortinet продолжает оставаться движущей силой развития кибербезопасности и сближения сетей и безопасности. Наша миссия — повсеместная защита людей, устройств и данных. Поэтому наш портфель, включающий более 50 продуктов корпоративного класса, представляет собой самое крупное интегрированное предложение, обеспечивающее надежную кибербезопасность везде, где это необходимо. Более 755 000 клиентов доверяют решениям Fortinet, которые являются одними из самых распространенных, запатентованных и проверенных в отрасли.

Почему FortiGate VM?

Виртуальные брандмауэры нового поколения на базе искусственного интеллекта (VnGFW) для защиты данных, активов и пользователей в физических, виртуализированных и облачных средах. Виртуальные машины FortiGate идеально подходят для защиты критически важной инфраструктуры (например, зданий, сетей, железных дорог), поскольку они обеспечивают уникальное сочетание повышенной безопасности, масштабируемости и гибкости. Их способность легко интегрироваться со средами VMware и Hyper-V делает их экономичным и перспективным решением для защиты критически важной инфраструктуры. Используя виртуальные машины FortiGate, организации могут обеспечить надежную кибербезопасность при сохранении операционной эффективности и соответствия нормативным требованиям.

Преимущеста

  • Комплексная безопасность для критически важной инфраструктуры
  • Масштабируемость и гибкость
  • Упрощенное управление и автоматизация
  • Высокая производительность и низкая задержка
  • Экономичное решение
  • Соответствие требованиям и нормативная поддержка

Избранные возможности

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты