Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Зачем нужна отчетность об уровне загрязнения?

Пыль, промышленный дым и строительный мусор со временем накапливаются на пожарных детекторах, снижая их чувствительность или вызывая ложные срабатывания. Более 95% всех пожарных тревог являются ложными. Отчеты об уровне загрязнения позволяют постоянно отслеживать степень загрязнения каждого детектора в вашем здании, поэтому вы можете действовать до возникновения проблем и обеспечивать защиту жильцов и имущества.

Значок Building Services - мониторинг, отчетность и разрешение событий

Основные преимущества

Упреждающее планирование технического обслуживания

Определите детекторы, приближающиеся к критическим порогам загрязнения, прежде чем они выйдут из строя. Запланируйте замену устройств в нужное время, используя нужные типы и количество устройств, чтобы избежать незапланированных простоев.

Меньше ложных срабатываний и сбоев

Загрязнение подразделяется на нормальный уровень, уровень предупреждения и уровень неисправности. Раннее обращение к детекторам уровня предупреждения предотвращает ложные срабатывания, приводящие к перерывам в работе и ненужным расходам.

Полная прозрачность всех детекторов

Облачная панель управления и дополнительные отчеты в формате PDF предоставляют полное представление о тенденциях загрязнения, категориях загрязнения, местоположении зданий и истории работы устройств для каждого детектора на объекте.

Как работает отчетность об уровне загрязнения

Значок, представляющий ручную оптимизацию потребления

Безопасное подключение к данным

Ваша система обнаружения пожара подключается к облаку Siemens через защищенный канал. Данные о загрязнении детектора передаются автоматически, ручной сбор данных не требуется. Соединение гарантирует, что показания загрязнений всегда актуальны и доступны для анализа.

Значок аварийной перегрузки

Анализ и классификация загрязнений

Служба анализирует уровни загрязнения, вызванные пылью и волокнами на внутренней цепи обнаружения каждого детектора и сетке защиты от насекомых. Каждый детектор подразделяется на три категории загрязнения: нормальный, предупреждающий или неисправный. Датчики, приближающиеся к порогу загрязнения, помечены, чтобы вы могли принять меры до перехода в аварийный режим.

Значок, представляющий опыт

Практическая отчетность и рекомендации

В отчете представлены текущие и трендовые уровни загрязнения, категории загрязнения в зависимости от местоположения здания, даты предстоящих обменов, а также рекомендуемые типы и количество заменяемых устройств. Доступная в виде динамической панели управления CIP и запланированных отчетов в формате PDF, она предоставляет техническим специалистам точную информацию, необходимую для каждого визита в сервисное обслуживание, а также помогает в профилактическом обслуживании и планировании инвестиций.