Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему стоит выбрать систему Fire System Performance Monitoring?

Владельцы и операторы зданий сталкиваются с растущими проблемами эффективного управления системами пожарной безопасности. Ограниченная видимость поведения системы затрудняет раннее обнаружение проблем. Техническое обслуживание часто основывается на фиксированных графиках, а не на фактических данных о производительности, поэтому такие проблемы, как периодические неожиданные изоляции, периодические неисправности или даже забытый пылезащитный колпачок, могут остаться незамеченными. Без анализа тенденций или определения ключевых показателей эффективности продемонстрировать соответствие требованиям и готовность становится все труднее, а риски безопасности, эксплуатационные расходы и риски, связанные с соблюдением нормативных требований, возрастают.

Fire System Performance Monitoring решает эти проблемы, постоянно собирая эксплуатационные данные с детекторов, панелей и периферийных устройств. Служба автоматически регистрирует аварийные сигналы, неисправности и аномалии, выявляет повторяющиеся проблемы с помощью оценки тенденций и частоты и рассчитывает ключевые показатели доступности систем обнаружения для измерения времени безотказной работы системы. Все аналитические данные представлены на визуальной панели портала взаимодействия с клиентами, что помогает руководителям предприятий определять приоритеты действий на основе реальных данных об эффективности и обеспечивать соответствие документации, готовой к аудиту.

7b8471b0-bac0-4869-9b13-57557cbd8b4e..Fire-System-Performance-Report

Раннее обнаружение проблем

Непрерывное отслеживание производительности позволяет выявлять возникающие проблемы, повторяющиеся неисправности и аномалии до их обострения, что дает вам возможность действовать заблаговременно и избежать дорогостоящих сюрпризов.

Эксплуатационная эффективность

Автоматизированная регистрация событий и генерация ключевых показателей эффективности сокращают объем ручного труда, освобождают команды управления оборудованием от трудоемкого сбора данных и позволяют им приоритизировать действия на основе реальных системных данных.

Соответствие требованиям и прозрачность

Структурированные информационные панели, измеримые системные показатели и готовая к аудиту документация обеспечивают соответствие требованиям и обеспечивают полную прозрачность производительности и готовности ваших систем пожарной безопасности.

Результаты

Значок экрана — шаблоны использования

Непрерывный сбор оперативных данных

Fire System Performance Monitoring непрерывно собирает эксплуатационные данные с датчиков, панелей и периферийных устройств вашей системы пожарной безопасности. Этот непрерывный подход заменяет проверки по фиксированному графику информацией о производительности в реальном времени, гарантируя, что между проверками ничто не останется незамеченным.

Значок монитора

Автоматическое ведение журнала событий

Служба автоматически регистрирует аварийные сигналы, неисправности и аномалии, включая такие проблемы, которые легко упустить из виду, такие как забытые пылезащитные колпачки. Структурированное ведение журнала избавляет от необходимости вручную отслеживать и записывать события, обеспечивая надежную и полную запись для целей анализа и аудита.

Значок, представляющий фрагментированную отчетность ESG

Анализ тенденций и выявление повторяющихся проблем

Оценивая тенденции и частоту событий с течением времени, служба выявляет повторяющиеся проблемы, которые было бы трудно обнаружить только с помощью отдельных проверок. Это позволяет руководителям объектов определять приоритеты действий на основе закономерностей в реальных данных о производительности, а не реагировать на отдельные инциденты.

Значок со щитом, символизирующий соблюдение требований безопасности без сбоев.

Показатели эффективности обнаружения, доступности и визуальные информационные панели

KPI Detection Availability измеряют время безотказной работы и готовность системы, обеспечивая четкие и измеримые показатели эффективности вашей системы пожарной безопасности. Все аналитические данные, включая ключевые показатели эффективности, тенденции и журналы событий, представлены на визуальной панели портала взаимодействия с клиентами, что способствует соблюдению нормативных требований и принятию решений на основе данных.