Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему линейные тепловые детекторы?

Линейная система обнаружения тепла FibroLaser разработана для сложных условий эксплуатации, таких как туннели, гаражи и кабельные лотки, для быстрого обнаружения пожара и точной локализации, а также для защиты жизни людей и имущества.

Пожары в сложных условиях требуют быстрого и точного обнаружения и локализации, что часто осложняется сильным ветром или электромагнитными помехами. Линейная система обнаружения тепла FibroLaser решает эту проблему, используя стекловолоконные кабели в качестве точных датчиков температуры. Он измеряет конвекционное и радиационное тепло, обеспечивая надежное обнаружение даже в суровых условиях.

Линейная система обнаружения тепла FibroLaser предлагает:

  • Надежная сенсорная технология, которая может успешно работать во влажной или корродированной среде, а также в условиях электромагнитных помех.
  • Быстрое обнаружение за одну секунду, позволяющее быстро активировать системы безопасности.
  • Снижение эксплуатационных расходов за счет минимизации затрат на жизненный цикл и использования сенсорной технологии, не требующей обслуживания.

Основные преимущества

Системное решение — для систематической защиты

В качестве комплексного решения FibroLaser включает в себя передовые сенсорные и сигнальные технологии: от обнаружения и локализации пожара без обмана до автоматического управления системой пожаротушения.

Комплексное решение — все, что нужно для противопожарной защиты

Siemens предлагает комплексные решения от одного производителя для применения в особых условиях (например, в туннелях). Это гарантирует бесперебойное взаимодействие и функционирование всех систем.

Экономическая эффективность — на протяжении всего жизненного цикла

FibroLaser разработан для многолетней надежной работы с минимальными затратами на жизненный цикл. Квалифицированные специалисты используют для планирования программное обеспечение, протестированное VDS, а установленная сенсорная технология на 100% не требует обслуживания.

Уникальный во всем мире опыт

Обладая более чем 10-летним опытом, Siemens является первопроходцем в области обнаружения тепла с помощью тепловых детекторов линейного типа. Siemens также имеет самую большую на рынке установленную базу длиной более 2000 км и более 1200 контроллеров.

Представленные возможности

Надежность на всем расстоянии до 20 км

Являясь системой обнаружения тепла линейного типа, FibroLaser обеспечивает постоянную безопасность всей установки — длина зоны обнаружения в два раза превышает 10 км. Он соответствует новейшим стандартам обнаружения тепла линейного типа. Широкий спектр применения благодаря сертификации VD в соответствии с Pr EN 54-22, аккредитации FM и местным кодексам практики.

Надежное обнаружение тепла благодаря надежной сенсорной технологии

FibroLaser обеспечивает высоконадежное обнаружение тепла даже в суровых условиях, таких как сырость, коррозия или грязь, с помощью надежных датчиков. Точность также не снижается в случае электромагнитных помех, например в кабельных лотках или железнодорожных туннелях.

Быстрое обнаружение и точная локализация

FibroLaser чувствителен к конвекции и лучистому теплу. Они точно анализируются в течение одной секунды на расстоянии до 0,5 метра. Система очень устойчива к обманным явлениям и способна очень быстро и точно обнаруживать фактические пожары. Он также способен устранять ложные срабатывания.

Надежная сигнализация и эффективное реагирование

Для быстрой и надежной сигнализации и эвакуации можно настроить предварительные аварийные сигналы для оповещения центра управления. Для эффективного вмешательства FibroLaser предоставляет пожарной службе важную информацию, такую как точное место пожара, его масштабы и направление распространения. Команды пожарной сигнализации и управления передаются через стандартный интерфейс.