Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему аспирационные детекторы дыма Siemens ASD+?

Аспирационные детекторы дыма Siemens ASD+ обеспечивают сверхраннее обнаружение пожара в критической инфраструктуре и сложных условиях. Благодаря однокамерным и двухкамерным вариантам они позволяют создавать индивидуальные решения для приложений любого размера и обеспечивают самую большую зону покрытия на рынке. Технология с двумя длинами волн точно отличает дым от обманных явлений, снижает количество ложных срабатываний и обнаруживает даже частицы газообразного электролита на раннем этапе.

Посмотрите ASD для рынков EN.

Сверхраннее и надежное обнаружение пожаров

ASD+ использует передовую технологию двойной длины волны для обнаружения пожаров на самой ранней стадии, включая невидимые частицы, такие как электролитные газы. Он надежно отличает дым от пыли или пара, уменьшая количество ложных срабатываний.

Максимальное покрытие и масштабируемость

Обладая диапазоном покрытия до 21 500 кв. футов на единицу, ASD+ предлагает один из самых больших диапазонов на рынке. Однокамерные и двухкамерные варианты позволяют гибко масштабировать как небольшие, так и крупные приложения.

Обеспечьте производительность в сложных условиях

ASD+ разработан для критически важной инфраструктуры и сложных сред, где точечные детекторы неэффективны. Он обеспечивает точное и надежное обнаружение пожара в центрах обработки данных, промышленных объектах и логистических объектах.

Ключевые характеристики

Ассортимент продукции включает в себя:

FDA462

FDA461

FDA442

FDA422

Зональное покрытие

21 500 кв. футов

15 000 кв. футов

10 000 кв. футов

5 000 кв. футов

Линейная длина трубы

максимум до 2 x 393 футов

максимум до 2 x 164 футов

максимум до 393 футов

максимум до 164 футов

Разветвленный

максимум до 1968 футов

максимум до 820 футов

максимум до 984 футов

максимум до 410 футов

Представленные возможности

Select...
Вид на центр обработки данных

ASD+ в центрах обработки данных

В центрах обработки данных большие потоки воздуха могут препятствовать обнаружению. Детекторы ASD размещаются там, где потоки воздуха направляют дым, что обеспечивает очень раннее и надежное обнаружение.

Узнать больше о доступных ресурсах

Читайте

Центр загрузок | Получите спецификации, руководства, брошюры и многое другое

Поддержка

Портал сайта | Для получения технической поддержки обратитесь к местному торговому партнеру Siemens или воспользуйтесь этим веб-сайтом поддержки

Платформа BIM и CAD | Получите трехмерные данные для всех противопожарных изделий Siemens

Составитель спецификаций | Укажите свою пожарную систему