Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему уведомление ACEND Notification?

ACEND Notification — это портфель устройств для оповещения в помещениях, которые обеспечивают максимальную безопасность пассажиров во время чрезвычайных ситуаций и сокращают расходы. Благодаря меньшему потреблению тока вам потребуется меньше источников питания, что сократит первоначальные затраты на установку и текущие эксплуатационные расходы. Обратная совместимость с существующими системами Siemens означает, что вы можете модернизировать их по доступной цене без прерывания работы.

Основные преимущества

Потребление тока на 35% ниже, чем у устройств Siemens SL2

Совместимо с текущим портфелем Siemens

Гибкое оборудование, адаптируемое в полевых условиях

Изящные и визуально привлекательные устройства

Представленные возможности

Начало работы с традиционным уведомлением ACEND (ACEND)

звуковой сигнал переменного тока для интеллектуального устройства 1920x1080 01

рожок

  • 12 уникальных тонов
  • Крепление на одну банду
стробоскоп переменного тока с интеллектуальным устройством 1920x1080 02

стробоскоп

  • 15 - 185 кандел
  • Ширина импульса 20 мс
  • Однобандовый монтаж
звук-рожок переменного тока с интеллектуальным устройством 1920x1080 03

Роговой стробоскоп

  • 15 - 185 кандел
  • Крепление на одну банду
  • 12 уникальных тонов
ACEND-динамик-интеллектуальное устройство 1920x1080 04

Оратор

  • 300 - 8 000 Гц
  • От 1/8 до 2 Вт
  • 15 - 185 кандел
  • Высокая точность
ACEND-интеллектуальное устройство, динамик, стробоскоп 1920x1080 05

Стробоскоп динамиков

  • 300 - 8 000 Гц
  • От 1/8 до 2 Вт
  • 15 - 185 кандел
  • Высокая точность
интеллектуальное устройство переменного тока, низкочастотный эхолот 1920x1080 06

Низкочастотный эхолот

  • НЧ-сигнал 520 Гц для спальных зон
ACEND-интеллектуальное устройство, низкочастотный звуковой зонд, строб 1920x1080 07

Низкочастотный эхолот, строб

  • НЧ-сигнал 520 Гц для спальных зон
  • 15 - 185 кандел

Часто задаваемые вопросы