Будь то в школе или в офисе, принтеры и копировальные машины играют важную роль, поддерживая совместную работу и обеспечивая бесперебойную работу. Современные решения для печати умнее, они предназначены для надежной работы в фоновом режиме, в то время как пользователи могут сосредоточиться на повседневных задачах.
Основанная в 1991 году компания по разработке решений для документов, Изображение через качество (ITQ), развивалась вместе с этой технологией, предлагая клиентам наиболее экономичные и эффективные решения. Компания сокращает расходы клиентов на печать, которых можно избежать, анализируя использование принтеров людьми, оптимизируя документооборот и обеспечивая оптимальное использование систем. Компании меньше печатают и тратят меньше отходов, а также более эффективно распространяют документы.
Компания сокращает расходы клиентов на печать, которых можно избежать, анализируя использование принтеров людьми, оптимизируя документооборот и обеспечивая оптимальное использование систем. Компании меньше печатают и тратят меньше отходов, а также более эффективно распространяют документы.
Лизинг для школ
Теперь школам можно предлагать гораздо более широкий спектр оборудования по планам лизингового финансирования, что помогает управлять бюджетами и облегчать денежный поток. Внедрение нового Международного стандарта финансовой отчетности (МСФО 16 «Аренда») в обслуживаемых школах и соответствующих документов общего согласия, выданных государственным секретарем по вопросам образования (SO), открывает столь необходимые возможности аренды как для обслуживаемых школ, так и для академий.
Директор по продажам ITQ Эдди Чаплин отмечает один распространенный источник отходов. «Пользователи часто нажимают кнопку печати, а затем отвлекаются на что-то другое или просто не забирают документы. Каждый день рядом с каждым принтером собирается куча бумаги. Современные решения по управлению печатью делают это невозможным. Документы печатаются только в момент сбора или запрос удаляется по истечении установленного времени. Внедрение защищенного решения для печати, в котором печать осуществляется с помощью карты или PIN-кода, обычно сокращает объемы печати примерно на 20%».
Использование горячих столов и гибридная работа сделали сложное управление печатью еще более важным. Эдди продолжает: «Каждое устройство должно иметь возможность подключения к принтеру независимо от того, регулярно ли пользователь находится в офисе или там в течение дня. Удивительно, как часто эта проблема все еще остается проблемой! Мы предлагаем решение, позволяющее ноутбукам автоматически находить ближайший принтер и загружать драйвер через WiFi».
Разнообразная клиентская база ITQ включает отели, издательства, школы, производителей и даже церкви. Чтобы снизить затраты, почти каждому клиенту предлагается взять оборудование в аренду, чтобы получить недорогой доступ к надежным и обслуживаемым печатным решениям.
ITQ сотрудничает с Siemens Financial Services (SFS) уже более 35 лет. SFS всегда сохраняла свою позицию предпочтительного поставщика.
Преимущества гибкого финансирования
Для конечного потребителя
- Доступ к безопасным и современным решениям для печати без больших первоначальных затрат
- Гибкие соглашения, облегчающие модернизацию
Для ITQ
- Выплаты в тот же день, простые процессы и доступ к кадровой поддержке способствуют беспрепятственному завершению продаж
Свяжитесь с нами
Узнайте больше о финансовых решениях от SFS.