Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Весь путь к финансам офиса

Ваш мир через финансы — оборудование и технологии для бизнеса

За последние годы методы работы предприятий кардинально изменились. По текущим оценкам, две трети офисных работников в настоящее время работают в гибридной среде. Это изменение стиля работы требует от работодателей изменения порядка организации и использования традиционных офисных помещений. В результате здания, которые мы используем, и технологии, используемые в них, должны были меняться одновременно, что может быть сложным и дорогостоящим.

В Siemens Financial Services (SFS) мы предлагаем интегрированные финансовые решения для широкого спектра активов, которые помогают поставщикам помогать своим клиентам в переходе к этому способу работы, получая при этом доступ к новейшим технологическим решениям. Благодаря нашему опыту и поддержке клиенты могут легко и быстро финансировать новое оборудование без бремени дорогостоящих первоначальных затрат. Мы стремимся помочь вам быть на шаг впереди и построить светлое будущее для вашего бизнеса, обеспечивая при этом соответствие наших решений нашему постоянному стремлению к устойчивому развитию.

Джордж Литлвуд, компания Siemens Financial Services (SFS) Financial Services (SFS) изучает, как интегрированное финансирование помогает поставщикам быстро поддерживать своих клиентов и легко переходить к тому, как мы работаем сейчас. Ознакомьтесь со всей нашей историей финансирования офиса здесь.

Вход в офис с припаркованными на улице машинами.

По всей Великобритании офисные работники и поддерживающие их отрасли извлекают выгоду из технологий и оборудования, финансируемых SFS. Ассортимент доступных активов показан в следующих примерах:

Рианнон превращает свой фургон для доставки на парковку компании. Она въезжает в бухту рядом с Зарядная станция для электромобилей где автомобиль сотрудника подключен к сети. Энергия для зарядки автомобилей поступает от солнечные панели. Фургона GPS делится своим прибытием на место доставки с центральной диспетчерской, пока она подходит к двери здания: Зарядная станция, телематические системы и солнечные панели финансируются SFS.

Дейв ждет на стойке регистрации и приглашает Рианнон. Когда она уходит, приходит посетитель и входит в систему. Дейв предлагает им кофе из торговый автомат а затем отправляется в бэк-офис, чтобы кое-что приготовить фотокопии. Он не боится покидать стол в тот момент, когда получит мобильные уведомления о двери и периметре участка преимущества круглосуточного видеонаблюдения: Система дверного входа, торговый автомат, копировальный аппарат, смартфон и видеонаблюдение финансируются SFS.

3 человека в офисной приемной
Сцена в столовой с людьми, использующими торговые автоматы и кофемашины

Сейчас 12:30, и многие сотрудники и их посетители отправляются в столовую на обед. Поскольку многие люди посещают сайт всего несколько раз в неделю и в разные дни, теперь они получают пользу от вендинговый микромаркет где доступен выбор горячих и холодных блюд самообслуживания, которые можно оплатить цифровым способом: Микрорынок, его продукты и безналичные системы финансируются SFS.

На втором этаже Сальма, Крис и Педро проводят видеовстречу с остальными членами своей команды в разных местах по всей стране. Все они используют продукты Сальмы ноутбук для звонка, поэтому вместо того, чтобы толпиться, она подключила машину к большому экрану конференц-зала. Интегрированная технология видео и звука означает, что все три из них видны одновременно.

Чтобы сделать работу еще проще, цифровые датчики в комнате температура триггера а также элементы управления освещением когда они входят в комнату и выходят из нее. Автоматизированная технология помогает создать оптимальные условия труда без потери энергетических ресурсов: Информационные технологии и программное обеспечение, а также средства управления зданием финансируются SFS.

Встреча коллег в зале заседаний
Мужчина покидает свой пост

Вернувшись за свой стол, Крис собирает вещи на тот день, когда его настольный телефон кольца. После ответа на звонок он отключает свой ноутбук и отправляется домой со своим подключенным смартфон. Его совпадение домашний офис настройка означает, что завтра ему не придется брать с собой монитор или клавиатуру для удаленной работы: Телефонная система, смартфон, ноутбук и двойные офисные установки финансируются SFS.

Интеллектуальное интегрированное финансовое обеспечение предприятий в Великобритании

Используя новые технологии и инновации, мы продолжаем оказывать поддержку поставщикам, лидирующим в области финансовых решений, в представлении новых продуктов и технологий своим клиентам и рынкам. Наши продукты и процессы разработаны для поддержки предложений, ориентированных на клиентов, которые способствуют повышению эффективности, устойчивости, упрощению бюджетирования и росту.

Две руки передают монеты по кругу.

Финансовый лизинг

Это альтернатива наличным деньгам или банковским услугам. Мы покупаем актив и сохраняем право собственности; пользователь может использовать его исключительно, арендуя его на согласованный период и возвращая его в конце срока. Отсутствие авансовых затрат означает, что денежный поток остается в пределах бизнеса пользователя.

Выгоды:

  • Снижение первоначальных затрат
  • Фиксированные платежи
  • Доступ к новейшим технологиям с возможностью обновления в любое время
  • Налоговые преимущества
  • Защитите существующую кредитную линию
Пожимаем друг другу руки над контрактом в кругу.

Покупка в аренду

В начале контракта пользователь вносит первоначальный депозит, а затем вносит регулярные платежи до тех пор, пока не будет выплачена полная стоимость актива.

Выгоды:

  • Снижение первоначальных затрат
  • Гибкие депозиты и фиксированные платежи
  • Распределяет стоимость владения с течением времени
  • Возможность владения в конце срока за отдельную плату
  • Налоговые преимущества

Посмотрите наше видео, чтобы узнать больше о всех предлагаемых нами офисных финансах.

Свяжитесь с нашей командой

Джордж Литтлвуд
Руководитель отдела продаж по финансированию вендоров
Адрес электронной почты: george.littlewood@siemens.com

Кэтрин Вассилиссин
Менеджер по продажам, каналы продаж поставщиков
Адрес электронной почты: kathryn.vassilissin@siemens.com

Свяжитесь с нами

Узнайте больше о финансовых решениях от SFS.