Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Пример финансирования телематики

Финансирование телематики для коммерческих автопарков

Почему опытные и специализированные финансисты необходимы для инвестиций в телематику?

Телематические решения помогают предприятиям повысить производительность автопарка и повысить безопасность водителей. Однако они часто сопряжены со значительными затратами, поэтому финансирование телематики является незаменимым инструментом, позволяющим компаниям инвестировать и пользоваться преимуществами современной телематики, а также получать долгосрочные сбережения за счет повышения эффективности парка транспортных средств.

Являясь опытным финансистом в секторах транспорта и телематики, Siemens Financial Services (SFS) разрабатывает механизмы финансирования в соответствии с типом оборудования и требованиями каждого клиента.

Два человека стоят перед большим цифровым картографическим дисплеем со значками местоположения и значками грузовиков

Завершение продаж с помощью финансов

Например, ведущему поставщику систем анализа автопарка потребовалась поддержка надежного финансиста, специализирующегося на финансировании, чтобы завершить и увеличить продажи. Продукты компании включают телематику транспортных средств, рабочие процессы водителей, системы безопасности на основе видео и оборудование для мониторинга активов. Телематический продукт предназначен для корпоративных компаний с большим парком транспортных средств. Этим клиентам часто требуется финансовое решение для обеспечения доступности и контроля денежных средств.

Размещение сложных продуктов

Поставщик телематических услуг был недоволен существующими финансовыми партнерами, особенно потому, что они не смогли предоставить соответствующие решения для некоторых из своих более сложных установок. Это привело к непоследовательности и ненадежности их усилий по интеграции финансирования в торговое предложение. Следовательно, это снизило способность поставщика удовлетворять потребности всех своих клиентов и потенциальных клиентов.

Контрольный список «идеального финансиста»

В идеале поставщику телематических услуг нужен был партнер, который мог бы предложить гибкие финансовые решения, скорость платежей и полный контроль за заявками на финансирование и документами, а также налаженное и последовательное управление счетами. После этого поставщик сможет продвигать это надежное финансовое партнерство среди своих клиентов, уверенных в том, что они смогут завершить сделку.

Опытный партнер

Поставщик встретился с компанией Siemens Financial Services (SFS), которая подробно рассказала, как SFS соответствует этим критериям:

  • Финансовые решения SFS отличаются гибкостью с точки зрения сроков, типов активов и структуры сделок.
  • Существующие и давние партнерские отношения свидетельствуют о скорости оплаты и высоком качестве обслуживания.
  • Онлайн-платформа SFS, SieSmart, предлагает пользователям полный контроль над новыми бизнес-приложениями, подготовкой и утверждением документов, а также управлением клиентской базой после активации.
  • В команду SFS входят высококвалифицированные специалисты по финансированию активов с многолетним опытом.
телематический графический грузовик sfs-uk-telematics
Изометрическая иллюстрация смартфона с картой города с белым грузовиком для доставки и оранжевым маркером

Самообслуживание

В настоящее время поставщик телематических услуг использует SFS в качестве основного поставщика финансовых услуг для реализации всех новых бизнес-возможностей. Она самостоятельно использует онлайн-портал для новых коммерческих предложений, подготовки документации и электронных подписей, а также для управления реальными соглашениями.

Уверенность в продуктах, услугах, технологиях и опытном персонале SFS, способном выполнить свои обещания, побудила поставщика выбрать SFS в качестве финансового партнера. Эта уверенность была оправдана успехом отношений в первый год торговли:

  • Обработано новых бизнес-процессов на сумму более 3,5 млн фунтов стерлингов
  • Почти 90% всех новых бизнес-заявок были одобрены для получения кредита
  • 75% этих приложений были преобразованы в новый бизнес
  • Выполнено более 100 соглашений

Свяжитесь с нами

Узнайте больше о финансовых решениях от SFS.