Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Honeycomb Stock: Inventory Optimization and Intelligence при поддержке EyeOn

EyeOn — международный эксперт в области планирования и прогнозирования с офисами в Нидерландах, Германии, Швейцарии, Бельгии, Ирландии и США. Их миссия: достижение впечатляющих результатов и продвижение вашего бизнеса на долгие годы вперед. Вместе со своими клиентами EyeOn внедряет эффективные улучшения в области планирования и прогнозирования. Команда международных специалистов EyEon специализируется на решении сложных задач. Это основано не только на опыте работы с более чем сотней крупных транснациональных компаний, но и на сочетании новейших технологий, проверенных инноваций в области обработки данных и результатов непрерывных исследований. Брось вызов EyeOn, и они выполнят свою работу самым прагматичным способом.
Посетите нас на сайте eyeonplanning.com

Почему Honeycomb Stock: Inventory Optimization and Intelligence?

Honeycomb Inventory Optimization помогает малым и средним предприятиям сократить избыточные запасы, предотвратить их нехватку и улучшить прозрачность планирования без сложных ИТ-проектов. Используя планирование запасов на основе искусственного интеллекта и беспрепятственную интеграцию ERP/APS, оно автоматизирует принятие решений о запасах, обеспечивая доступность нужных запасов в нужное время. Клиенты сокращают оборотный капитал, повышают уровень обслуживания и повышают эффективность планирования в течение нескольких недель.

Преимущеста

  • Балансируйте уровни инвентаря
    Honeycomb оптимизирует уровень запасов, уменьшая как избыток, так и их нехватку. Это позволяет избежать ненужных затрат оборотного капитала при сохранении высокого уровня обслуживания, что напрямую повышает удовлетворенность клиентов и операционную эффективность.
  • Обеспечьте быстрое внедрение
    Honeycomb, разработанный для быстрой адаптации, предоставляет аналитические данные за считанные минуты, а не месяцы. Архитектура Plug-and-Play требует минимальных ИТ-ресурсов, что позволяет компаниям быстро получать прибыль и окупать инвестиции без длительных сроков внедрения.
  • Управление вариативностью цепочки поставок
    Благодаря учету эффективности поставщиков, рисков, связанных со сроками выполнения заказов, и логистических ограничений, Honeycomb помогает компаниям справляться с неопределенностью. Специалисты по планированию могут использовать сценарии «что если», чтобы быстро адаптироваться к шокам предложения, снизить операционные риски и повысить устойчивость.
  • Упростите интеграцию данных
    Honeycomb легко подключается к платформам ERP и APS для унификации фрагментированных данных. Оно устраняет разрозненность и обеспечивает консолидированное представление о производительности запасов, что позволяет легко принимать меры на основе аналитических данных без сложностей с ИТ-инфраструктурой и задержек при согласовании данных.
  • Обеспечьте измеримую ценность для бизнеса
    Пользователи сообщают об общей экономии затрат на товарно-материальные запасы на 5— 10% и о сокращении запасов ценных бумаг на 10— 20%. Улучшенное прогнозирование и сокращение запасов ценных бумаг высвобождают денежные потоки, а аналитика в реальном времени позволяет принимать более взвешенные и быстрые решения, максимизируя прибыль при минимальных инвестициях.

Избранные возможности

Практическое применение

Select...

Сокращение запасов компании Kao Chemicals на 8%

В Kao Chemicals команда по управлению цепочками поставок реализовала целевые уровни запасов, определенные с помощью EyeOn Stock, в сочетании с активным процессом S&OE. В течение 6 месяцев это привело к сокращению общего объема запасов на 8% и дополнительной экономии расходов на внешнее складское хранение на 20 тыс. евро.