Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Water Hygiene as a Service при поддержке Evonik Operations

Evonik — один из мировых лидеров в области специальных химикатов. Компания работает более чем в 100 странах мира. Evonik выходит далеко за рамки химии и создает инновационные, прибыльные и устойчивые решения для клиентов. Наша цель: мы хотим улучшить жизнь сегодня и завтра.
Бизнес-направление Active Oxygens: это направление деятельности является ведущим мировым поставщиком перекиси водорода. После активации сильный окислитель распадается на воду и кислород, что делает его особенно экологически чистым и открывает путь к гигиене воды без остатков. Evonik имеет многолетний опыт точного и безопасного дозирования пероксида водорода, используя собственные ноу-хау для систем дозирования, эксплуатируемых клиентами в различных местах.

Почему Комплексный беззаботный пакет?

Благодаря новому гигиеническому сервисному решению Evonik клиенты получают дозирующее оборудование вместе с подключением к Интернету вещей. Кроме того, на месте поставляется или синтезируется окислитель, такой как пероксид водорода — так называемый раствор Water Hygiene as a Service. Благодаря телеметрическому управлению человеком и машиной перекиси водорода добавляется ровно столько, сколько необходимо для достижения желаемого гигиенического эффекта. Датчики, прикрепленные к дозирующим устройствам, измеряют определенные параметры. В случае отклонения цифровое решение рекомендует оптимальное добавление дезинфицирующих средств. Такая адаптация в реальном времени улучшает гигиену и частоту отказов, а также снижает затраты. Таким образом, пользователи получают «всесторонний беззаботный пакет», и им не нужно беспокоиться о гигиене воды. Контракт на обслуживание с оплатой по факту использования обеспечивает прозрачный обзор затрат и планирование ресурсов.

Комплексный беззаботный пакет

Преимущеста

  • Автоматизация процессов и дистанционное управление
  • Точное дозирование окислителей
  • Контроль образования биопленки
  • Удобное и эффективное интегрированное решение

Избранные возможности