Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

EthonAI Industrial AI Platform при поддержке Ethon

Платформа промышленного искусственного интеллекта от Ethon решает ключевую проблему: небольшие отклонения в технологическом процессе, которые приводят к многомиллионным убыткам. Наша платформа понимает, как производственные процессы ведут себя в реальном времени, выявляет отклонения и объясняет, что приводит к изменениям.


Оно помогает командам оптимизировать затраты, качество и скорость на разных заводах путем:
1) создание общего производственного контекста в разных источниках данных,
2) анализ производственных данных с помощью моделей искусственного интеллекта Causal, адаптированных к производству,
3) превращение идей в рекомендации, ориентированные на конкретные роли, для специалистов по процессам и цеха


Заказчики сократили производственные отходы более чем на 80% и сэкономили более 20 млн долларов США.
Хотите узнать больше? Посетите наш веб-сайт https://www.ethon.com/ и подпишитесь на нас в LinkedIn.

Почему Повышение производительности с помощью Industrial AI?

Платформа искусственного интеллекта Ethon понимает и объясняет отклонения в производстве в режиме реального времени, помогая командам оптимизировать затраты, качество и скорость. Оно выявляет первопричины, оптимизирует процессы и автоматизирует контроль, создавая взаимосвязанный производственный контекст, применяя искусственный интеллект причинно-следственных связей и предоставляя рекомендации для конкретных ролей.


Клиенты получают прибыль до...
сокращение брака на 80%,
повышение производительности оператора на 25%,
Снижение производственных затрат на сумму более 20 млн долларов США,
Окупаемость инвестиций на разных сайтах <3 месяцев

Преимущеста

  • Быстрое окупаемость
    Быстро развертывается и легко масштабируется на разных площадках, обеспечивая измеримые и воспроизводимые результаты: сокращение брака до 80%, повышение производительности операторов на 25% и ежегодную экономию более 1 млн долларов США на каждом заводе в течение нескольких недель.
  • Одна гибкая платформа с контекстной аналитикой
    Устраняет разрозненность данных, объединяя и контекстуализируя производственные данные в «интеллектуальный слой», встроенный в искусственный интеллект, поверх существующей инфраструктуры, такой как Historian, SCADA или MES.
  • Причинность, а не корреляция
    Выходит за рамки корреляций с помощью собственной модели мышления, основанной на искусственном интеллекте причинно-следственных связей, которая определяет истинные причинно-следственные факторы для стабильных и оптимизированных процессов.
  • Рабочие процессы агентов
    Связывает аналитические данные непосредственно с действиями, обеспечивая оперативные рабочие процессы, оптимизирующие, стабильные и непрерывно совершенствующиеся процессы в режиме реального времени.
  • Доказанное влияние на предприятие в больших масштабах
    Модульная и безопасная архитектура Ethon корпоративного уровня обеспечивает надежность, целостность данных и время безотказной работы в сложных производственных средах. Надежная работа в многоузловых и региональных развертываниях. Проверено производителями из списка Fortune 500, зарабатывающими более 20 миллионов долларов.

Избранные возможности

Case Study

Ответа не получи

Безупречный визуальный контроль в Siemens

В Siemens Rastatt инспектор EthonAI обеспечил 100-процентное обнаружение дефектов в ходе 150 000 проверок и 200 вариантов продукции, создавая новые продукты за считанные минуты, а не дни

Практическое применение

Select...

Качество и оптимизация процессов на основе искусственного интеллекта

Сократите количество отходов и обеспечьте стабильное качество кондитерских изделий, товаров повседневного спроса, молочных продуктов, пищевых масел, безалкогольных напитков, пивоваренных заводов, сахара и альтернативных белков, используя искусственный интеллект Causal и компьютерное зрение для выявления первопричин, оптимизации процессов и улучшения масштаба.

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты