Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Тестирование безопасности

Наши услуги по тестированию безопасности в Хелмонде, Нидерланды, аккредитованы по стандарту EN ISO/IEC 17025 (регистрационный номер). L547), сертифицированные лабораториями, аккредитованными RDW (E4) и KBA (E1), а также наши испытательные центры позволяют нам проводить целый ряд испытаний собственными силами.

Доступ к аккредитованному тестированию

Наши услуги по тестированию безопасности в Хелмонде, Нидерланды, аккредитованы по стандарту EN ISO/IEC 17025 (регистрационный номер). L547) и предназначенный для сертификации испытательным центром RDW (E4) и KBA (E1), предлагает широкий спектр испытаний компонентов и систем безопасности: от шлемов до комплексных удерживающих систем. В дополнение к тестированию при разработке мы также предлагаем окончательную независимую проверку соответствия вашего продукта мировым стандартам.

Наряду с тестированием конкретных компонентов безопасности мы проверяем общую безопасность транспортных средств. Обладая более чем 30-летним опытом, мы предлагаем программное обеспечение для моделирования и дополнительные знания и инструменты для разработки, проектирования, тестирования и проверки различных пассивных и активных систем безопасности. Наши испытательные центры полностью оборудованы для проведения широкого спектра испытаний для автомобильных применений как в помещении, так и на открытом воздухе.

A visual of a component testing facility.

Тестирование пассивной безопасности

Тестирование и омологация детских удерживающих систем

Тестирование и омологация шлемов

Тестирование и омологация ремней безопасности