Точные данные, быстрые результаты и контролируемые затраты на разработку являются важными целями краш-тестов транспортных средств, компонентов и систем безопасности.
Наш центр безопасности в Хелмонде, Нидерланды, является независимой испытательной лабораторией, аккредитованной по стандарту EN ISO/IEC 17025, которая оказывает поддержку мировой автомобильной промышленности в создании более безопасных и интеллектуальных транспортных средств. Наш центр аварий и безопасности известен своими уникальными современными испытательными и сертификационными установками и услугами. Наш испытательный центр предлагает испытания компонентов и систем безопасности для шлемов, ремней безопасности, детских удерживающих систем и комплектных удерживающих систем. Помимо тестирования при разработке, мы проводим окончательную и независимую проверку соответствия вашего продукта мировым стандартам.
Мы предлагаем полностью оборудованное оборудование для проведения испытаний различных автомобильных приложений, таких как испытания на разработку систем активной помощи водителю (ADAS), испытания на пассивную безопасность легковых автомобилей, испытания грузовиков и автобусов полной массой 22 т в рамках Европейской экономической комиссии (ЕЭК) и испытания в соответствии с протоколами NCAP. Даже испытания авиационных сидений и салона проводятся в нашем закрытом испытательном центре.
Подробнее о тестировании пассивной безопасности
Подробнее об активном тестировании на безопасность
Тестирование шин
Шины играют важнейшую роль в обеспечении безопасности, комфорта и экономичности транспортных средств. В результате тестирование шин является важным мероприятием. Мы предлагаем современное испытательное оборудование именно там, где оно и должно быть: на дороге.
Наша команда обладает обширными знаниями в области тестирования шин в уникальной собственной автолаборатории, измеряющей эксплуатационные характеристики шин на любом дорожном покрытии и практически в любых условиях. Тестовый прицеп измеряет силы и моменты, возникающие при установке шины на дорогу в различных ситуациях. По умолчанию установлены две башни. С одной стороны находится установка для измерения автомобильных шин; с другой стороны — установка для измерения шин для мотоциклов с возможностью измерения шин под углом развала до 70 градусов.
Измерения шин на нашем прицепе для испытания шин обычно проводятся на коммерческих испытательных полигонах в Германии или Испании. Однако эти измерения можно проводить на любом частном или государственном испытательном полигоне. Мы можем облегчить измерение шин на закрытом объекте по выбору клиента.
Мы предоставляем данные измерений в стандартизированном формате (TYDEX). Помимо сбора исходных данных для нашего инструмента для шиномонтажа, а затем и для наших моделей шин, измерительные приборы также используются для валидации и сравнительных исследований.
Подробнее о моделировании и тестировании шин
Смотреть вебинар