SIMOSEC — это распределительное устройство среднего напряжения, собранное на заводе и прошедшее типовые испытания, с воздушной изоляцией для вторичного распределения электроэнергии.
SIMOSEC решает проблемы распределения электроэнергии среднего напряжения, обеспечивая эксплуатационную безопасность и надежность. Его металлическая конструкция сочетает в себе проверенную технологию воздушной изоляции с передовыми функциями переключения с газовой изоляцией для повышения стабильности системы и личной безопасности.
Распределительное устройство среднего напряжения SIMOSEC собирается на заводе и регулярно тестируется в соответствии с IEC 62271-200. Компактная конструкция оптимизирует пространство и обеспечивает надежное и безопасное решение для ваших потребностей в распределении электроэнергии.