Почему NXAirs 12 кВ 550?
Продукты серии NXAirs отличаются высокой гибкостью и предназначены для удовлетворения разнообразных потребностей различных клиентов с точки зрения решений, рейтингов и конфигураций. Они могут удовлетворить многогранные интеллектуальные требования клиентов.
NXAirs 12kV 550 отличается компактной конструкцией и шириной корпуса всего 550 мм, что позволяет сэкономить до 30% занимаемой площади. Его можно комбинировать с другим оборудованием ширины серии NXAir 12 кВ, которое имеет более высокие параметры.