Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Расширьте возможности своего пути к устойчивому развитию

Распределительное устройство с воздушной изоляцией для первичного распределения

NXAIR M 24 кВ, до 25 кА

  • 24 кВ, номинальная мощность до 25 кА
  • Идеально подходит для источников питания, инфраструктуры, промышленных приложений
  • Компактный, не требующий особого обслуживания, экологически устойчивый

NXAIR 50 кВА

  • До 17,5 кВ, 50 кА, до 4000 А
  • Проверено для сложных сетей и высокой мощности при коротком замыкании
  • Применение автоматических выключателей генераторов до 15 кВ
  • Компактный, надежный и экономичный жизненный цикл

NXAIR

  • До 17,5 кВ, 40 кА, до 4000 А
  • Для электроснабжения, промышленности, морских применений
  • Максимальная безопасность, удобство для оператора
  • Отличное соотношение цены и качества, низкие затраты на жизненный цикл

NXAIR C

  • До 24 кВ, 25 кА, до 2000 А
  • Категория непрерывности обслуживания LSC2
  • Компактный размер, гибкий сброс давления
  • Низкие эксплуатационные расходы, экологичность

NXAIR H

  • До 36 кВ
  • Проверено в электроснабжении, промышленности и инфраструктуре
  • Минимальное техническое обслуживание, обеспечивает бесперебойную работу
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Информация о товаре - NXairs

NXairs 550+

NXairs 550+ — это компактное распределительное устройство среднего напряжения 12 кВ с воздушной изоляцией шириной до 550 мм на панель. Обладает питателем до 1250 А и током в шине 2500 А, номиналом короткого замыкания 31,5 кА и классификацией IAC A FLR. Его оптимизированная конструкция сокращает пространство для установки и затраты на строительство, а также обеспечивает гибкое сочетание с другими устройствами NXAirs.

Реклама продукции Siemens, на которой изображено элегантное современное устройство в сине-белой цветовой гамме.

NXAirs 12 кВ

NXairs 12 kV — это модульное компактное распределительное устройство среднего напряжения с воздушной изоляцией шириной не менее 550 мм на панель. Поддерживает ток фидера и шины до 4000 А, номинальное значение короткого замыкания 40 кА и классификацию IAC A FLR 40 кА-1. Его компактная конструкция снижает затраты на установку, а также обеспечивает гибкое сочетание с другими устройствами NXair для повышения функциональности.

Вид слева на машину Siemens NX Air S с элегантным дизайном и металлической отделкой.

NXairs 24 кВ

NXAirs 24 кВ обеспечивает высокую эксплуатационную готовность в течение всего срока службы благодаря продуманной конструкции и систематическому производству. Его можно использовать в системе до 24 кВ, 3150 А, 31,5 кА. Он собран на заводе, имеет металлический корпус и прошел типовые испытания в соответствии с IEC 62271-200/GB3906.

Система Siemens NX Air S-24kV с сине-белой цветовой гаммой.

NXairs 40,5 кВ

Наш NXairs 40,5 кВ — это исключительная надежность даже в неблагоприятных условиях и максимальная безопасность. Его можно использовать в системе до 40,5 кВ, 3150 А, 31,5 кА. Он собран на заводе, имеет металлический корпус и прошел типовые испытания в соответствии с IEC 62271-200/GB3906.

Электрическая подстанция Siemens NX Air S 40,5 кВ с большим трансформатором и различными электрическими компонентами.

Часто задаваемые вопросы