Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Расширьте возможности своего пути к устойчивому развитию

Распределительное устройство с воздушной изоляцией для первичного распределения

Распределительное устройство среднего напряжения NXAIR с воздушной изоляцией обеспечивает безопасность, надежность и устойчивость современного распределения электроэнергии. Используя естественный воздух вместо SF6, он устраняет парниковые газы и упрощает рециркуляцию. Сертифицированный компанией Siemens Ecotech в области экологической ответственности, NXAIR соответствует стандартам IEC 62271‑200 и обеспечивает надежную локализацию дуговых неисправностей, блокировку работы и сброс давления для максимальной защиты. Благодаря цифровому мониторингу, вакуумным выключателям и длительным интервалам обслуживания оно снижает затраты на жизненный цикл и обеспечивает высокую эксплуатационную готовность. Теперь оно дополнено маломощными измерительными трансформаторами (LPIT) — технологией завтрашнего дня — интеграцией датчиков, соответствующих стандарту IEC 61869, и реле SIPROTEC 5, что обеспечивает передовые цифровые технологии и производительность, отвечающую требованиям завтрашнего дня.

Портфель продуктов:

  • NXAIR — до 17,5 кВ, до 40 кА
  • NXAIR — до 17,5 кВ, 50 кА
  • NXAIR M — 24 кВ, до 25 кА
  • NXAIR C — до 24 кВ, до 25 кА
  • NXAIR H — 36 кВ, до 31,5 кА

Основные преимущества

Защитите людей и активы

Минимизируйте риски, используя блокировку рабочих процессов, сброс давления и систему локализации дуговых замыканий, прошедших испытания по стандарту IEC, для обеспечения надежной личной и эксплуатационной безопасности.

Сократите затраты на жизненный цикл

Сократите объем технического обслуживания с помощью вакуумных молотов и сократите межсервисные интервалы более 10 лет, продлите срок службы оборудования и снизьте общую стоимость за счет надежности заводской обработки.

Продвигайте экологичный дизайн

Замените SF6 воздухоизоляцией и интегрируйте датчики LPIT для снижения расхода материалов, повышения пригодности к вторичной переработке и соответствия стандартам IEC.

Представленные возможности

Узнайте больше о портфеле продуктов семейства NXAIR

ЭкоТех

Устойчивое развитие в сочетании с EcoTech

Наше распределительное устройство NXAIR с LPIT имеет маркировку Siemens EcoTech, подчеркивающую нашу приверженность энергоэффективным, экологически чистым и ресурсосберегающим решениям. EcoTech отражает стремление Siemens внедрить принципы устойчивого развития на протяжении всего жизненного цикла наших продуктов для электрификации и автоматизации, помогая нашим клиентам сокращать выбросы, экономить энергию и строить более экологичное будущее.

Показывает все продукты «Электрификация и автоматизация» с этикеткой EcoTech в формате GIF

Изучите ресурсы (на английском языке)