Подстанция E-House
для DSO и промышленного применения
- Стационарное распределение электроэнергии
- Встроенная подстанция
- Обычно устанавливается на возвышенности
Современные проекты по распределению электроэнергии сталкиваются с такими проблемами, как быстрое развертывание, ограниченное пространство и потребность в гибких масштабируемых решениях. Традиционные подстанции требуют длительного строительства, сборки на месте и их трудно адаптировать для уникальных применений.
Задержки, высокие затраты и негибкая планировка могут повлиять на сроки реализации проекта и достижение целей в области устойчивого развития. Компания Siemens E-House решает эти проблемы, предлагая сборные модульные подстанции, узлы и мобильные устройства, предварительно собранные, прошедшие предварительные испытания и адаптированные к потребностям клиентов.
Такой подход обеспечивает быструю установку, надежную подачу электроэнергии и адаптируемость к различным отраслям промышленности, обеспечивая как временные, так и постоянные требования к электрификации.
Решения для электронного дома прибыть сборный, предварительно собранный, и полностью протестировано для быстрая установка на месте. Параллельное проектирование/производство и оптимизация монтажа/ввода в эксплуатацию могут сократить время выполнения заказа до 50%.
Решения для электронного дома минимизировать работу на месте путем заводского строительства и испытаний. Это сокращает Риски по охране труда и технике безопасности, задержки в погоде, а также координация, обеспечивающий установку по принципу «подключи и работай».
E-Houses сокращают капитальные затраты за счет оптимизации конструкции и эффективного исполнения. Они также способствуют устойчивому развитию за счет сокращение количества материалов, транспорта и рабочей силы на месте, обеспечивающие компактную, ресурсосберегающую электрификацию с длительным сроком службы

для DSO и промышленного применения
- Стационарное распределение электроэнергии
- Встроенная подстанция
- Обычно устанавливается на возвышенности

для центров обработки данных и DSO
- Отдельно стоящая и внутренняя интеграция на открытом воздухе
- Без гардеробной, в качестве встроенного корпуса или кожуха/обертки для оборудования
- Каркасы оборудования для быстрой интеграции в обычные здания на месте

для операторов распределительных систем (DSO)
- Временное распределение электроэнергии
- Временное убежище или специальные эксплуатационные конструкции