Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему 8DAB — синяя ГИС?

8DAB — blue GIS — это распределительное устройство среднего напряжения с газовой изоляцией, которое устанавливает новый стандарт устойчивого развития. Он помогает достичь экологических целей за счет использования чистого воздуха, изолирующей среды из газов природного происхождения с потенциалом глобального потепления менее 1. Это инновационное решение представляет собой надежную и безопасную альтернативу, основанную на проверенной платформе проектирования с интеллектуальными датчиками для профилактического обслуживания.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Откройте для себя ключевые преимущества 8DAB — голубой ГИС

Значок чистого воздуха с формой листа в круглой рамке

Чистый воздух

Выбирайте чистый воздух с газовыми элементами природного происхождения, потенциал глобального потепления (ПГП) которых меньше 1 и на которые не распространяются какие-либо нормативные ограничения.

Значок со щитом и человеком в центре, символизирующий здоровье и безопасность.

Здоровье и безопасность

Обеспечьте здоровье и безопасность с помощью нетоксичного газа, который отличается высокой стабильностью и не содержит газа PFAS.

Компактный дизайн с современным и элегантным внешним видом, минималистским стилем и монохромной цветовой гаммой.

Компактная конструкция

Оптимизируйте пространство с помощью компактной конструкции, занимающей меньшую площадь и экономящей ценные ресурсы.

Рекламное изображение со значком надежности, набравшим 40 баллов, отображено в яркой цветовой гамме.

Высочайшая надежность

Обеспечьте высочайшую надежность с помощью проверенной конструкции с однополюсной герметичной конструкцией, обеспечивающей ожидаемый срок службы 40 лет и очень высокое среднее время наработки на отказ.

8DAB 40 - синяя ГИС

  • Номинальное напряжение до 40,5 кВНоминальный ток короткого замыкания до 40 кАШина с номинальным постоянным током до 2500 АНоминальный источник постоянного тока до 2500 А
  • Одношинный
Синий ГИС-продукт Siemens 8DAB 40

8DAB 24 - синяя ГИС

  • Номинальное напряжение до 24 кВНоминальный ток короткого замыкания до 40 кАШина с номинальным постоянным током до 2500 АНоминальный источник постоянного тока до 2500 А
  • Одинарная и двойная шина
синий GIS 8DAB 24 — семейство продуктов Keyvisual

Принимайте более экологичные решения с помощью Siemens EcoTech

В мире, где каждое решение имеет значение, выбор более экологичного подхода стал как никогда важным. Наш ответ — комплексное решение Siemens EcoTech, позволяющее легко идентифицировать более экологичные продукты.

8DAB 24 — синяя ГИС получила маркировку Siemens EcoTech. Посмотрите профиль Siemens EcoTech для 8DAB 24 — синяя ГИС или узнайте больше о соответствующих данных об устойчивом развитии продукта.

8DAB синяя ГИС «ЭкоТех»