Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему именно VersiCharge Blue 80 А переменного тока?

Зарядное устройство VersiCharge Blue 80 A AC для электромобилей VersiCharge Blue 80 A является ведущим в отрасли решением. Он обеспечивает самое высокое предложение источников питания переменного тока на рынке и требует меньших затрат по сравнению с установкой зарядки постоянным током. Приложения для зарядки включают парки электрических школьных автобусов и легковых и средних грузовиков.

Зарядное устройство для электромобилей VersiCharge Blue 80, созданное на основе линейки продуктов VersiCharge AC и произведенное в США, обладает улучшенными функциями, такими как кабель длиной 24 фута, стильный дизайн, сертификат Energy Star и лучшие в своем классе коммуникационные функции.

A blue charging cable is plugged into the car's charging port, which is open. The car is parked on a vibrant green surface with a white painted symbol of an electric plug, indicating a charging spot.

Избранные возможности

Начните